(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコンカビ取り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MS-126
シリコンカビ取り シリコンカビトリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
707円
税込単価
778円

【特長】・付け置くだけでカビが取れる!・シリコンゴムパッキンに付いた、液体カビ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    住居用
  • 幅(mm):
    70
  • 奥行(mm):
    52
  • 高さ(mm):
    181
  • 成分:
    次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、界面活性剤、ゲル化剤
  • 重量(g):
    130
  • 液性:
    アルカリ性
  • 内容量:
    1個(80g)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

商品特徴

  • 付け置きしている部分が分かり易い、赤色ビーズ(ビーズは色移りのしない樹脂微粉末です)入り。
  • 原産地:日本

使用方法・使用事例

使用方法

シリコンカビ取り  使用イメージ01
 
商品情報を表示

MS-126 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS-126

窓まわり用
4960077150120
1個(80g)

4個

707( 778円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・付け置くだけでカビが取れる!
・シリコンゴムパッキンに付いた、液体カビ取り剤では落せないカビを付け置くだけでキレイに落せます
・使いやすいチューブ・先細ノズルタイプです
・スプレータイプに比べ、液が飛散しない為、嫌なニオイや眼への刺激が少なく、カビ取りが楽にできます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコンカビ取りの型番MS-126のページです。
型番MS-126に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコンカビ取り

シリコンカビ取り

    ゴムパッキンのカビ取り シリコンカビ取り MS-114

    ゴムパッキンのカビ取り シリコンカビ取り MS-114

      カビトリバン

      カビトリバン

        サッシ用シリコンカビ取り MS-119

        サッシ用シリコンカビ取り MS-119

          クレポリメイト(保護艶出し剤)

          クレポリメイト(保護艶出し剤)

            スコッチ・ブライト  ノンリンスしみとりEX (カーペット用)

            スコッチ・ブライト ノンリンスしみとりEX (カーペット用)

              タフクリンガム

              タフクリンガム

                アズマジック コケ取り剤

                アズマジック コケ取り剤

                  スコッチ・ブライト  シトラスフォームクリーナー

                  スコッチ・ブライト シトラスフォームクリーナー

                    カビ取りクリーナー強力カビハイター

                    カビ取りクリーナー強力カビハイター

                      カビ取りクリーナー強力カビハイター つけ替用

                      カビ取りクリーナー強力カビハイター つけ替用

                        ゴムパッキン用カビキラー  

                        ゴムパッキン用カビキラー  

                          汚れ取りつや之助

                          汚れ取りつや之助

                            メーカー ミラコン ミラコン 鈴木油脂工業 ミラコン 呉工業 スリーエムジャパン ワイエステック アズマ工業 スリーエムジャパン 花王 花王 ジョンソン 高森コーキ
                            通常価格 707円 843円 1,750円 797円 614円 1,990円 643円 991円 1,980円 1,048円 874円 467円 712円
                            通常出荷日 2日目~   3日目   1日目   3日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   9日目  
                            商品タイプ 洗剤 洗剤 クリーナー 洗剤 クリーナー クリーナー はく離剤 クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー 洗剤 クリーナー
                            用途 住居用 住居用 住居用 住居用 - その他 住居用 その他 その他 住居用 住居用 住居用 機械、部品、設備、床用
                            幅(mm) 70 70 - 70 - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 52 55 - 55 - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 181 180 - 180 - - - - - - - - -

                            シリコンカビ取りのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MS-124
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ JANコード 内容量

                            711円

                            ( 782円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            お風呂場用4960077140817-

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました