(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オレンジあわ 汚れ落とし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オレンジあわ 汚れ落とし

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
528円
税込単価
581円

【特長】・天然オレンジオイルが浸透し、キレイに落します・あわタイプなのでスポッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    住居用
  • 幅(mm):
    96
  • 奥行(mm):
    50
  • 高さ(mm):
    188
  • 重量(g):
    375
  • 液性:
    弱アルカリ性
  • 内容量:
    1本(300ml)

型番

BOTL-19 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【材質】

  • トリガースプレー:PP
  • ボトル:PP

 

【特長】

  • 工場や事務所、事務室の換気扇等についたガンコな工業油を落します。
  • まわりに飛び散りにくく、付け置きしやすいあわタイプ。
  • 天然オレンジ成分配合。
  • 使用可能面積:本品1本あたり約17m2

規格表

型番サイズ(mm)重量(g)
高さ奥行き
BOTL-181889250375

使用方法・使用事例

使用事例

<洗浄イメージ>

オレンジあわ 汚れ落とし  洗浄イメージ

換気扇の洗浄

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
成分
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
BOTL-19

BOTL-19

床用
界面活性剤(12.6%ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、脂肪酸アルカノールアミド、ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル)、PH調整剤、天然オレンジオイル、水
4960077065028
1本(300ml)

4個

528( 581円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然オレンジオイルが浸透し、キレイに落します
・あわタイプなのでスポット洗浄に効果的です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オレンジあわ 汚れ落としの型番BOTL-19のページです。
型番BOTL-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オレンジあわ 汚れ落とし

オレンジあわ 汚れ落とし

    クリーン99-L

    クリーン99-L

      ガラス用洗浄剤 ガラスクリーナー

      ガラス用洗浄剤 ガラスクリーナー

        カビ取り用洗浄剤 カビクリア

        カビ取り用洗浄剤 カビクリア

          落書きクリーナー

          落書きクリーナー

            スクラビングバブル激泡ガラスクリーナー

            スクラビングバブル激泡ガラスクリーナー

              スコッチ・ブライト  ノンリンスしみとりEX (カーペット用)

              スコッチ・ブライト ノンリンスしみとりEX (カーペット用)

                ガラスクリーナー透明

                ガラスクリーナー透明

                  お風呂の洗浄 おふろ洗い BOTL-7

                  お風呂の洗浄 おふろ洗い BOTL-7

                    鉱物油用洗剤 無リンビッグベアー

                    鉱物油用洗剤 無リンビッグベアー

                      タイルの洗浄 タイルあか取り MS-110

                      タイルの洗浄 タイルあか取り MS-110

                        クレポリメイト(保護艶出し剤)

                        クレポリメイト(保護艶出し剤)

                          洗浄剤 無リンフォワード

                          洗浄剤 無リンフォワード

                            メーカー ミラコン アズワン サラヤ ディバーシー トラスコ中山 ジョンソン スリーエムジャパン ソフト99コーポレーション ミラコン ディバーシー ミラコン 呉工業 ディバーシー
                            通常価格 528円 3,030円 560円 6,950円 637円 468円 1,990円 513円 500円 15,375円 597円 614円 4,983円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   3日目   1日目   3日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 洗剤 洗剤 クリーナー 洗剤 クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー 洗剤 洗剤 洗剤 クリーナー 洗剤
                            用途 住居用 その他 ガラス用 その他 ガラス用 ガラス用 その他 ガラス用 住居用 - 住居用 - -
                            幅(mm) 96 - - - - - - - 96 - 80 - -
                            奥行(mm) 50 - - - - - - - 50 - 55 - -
                            高さ(mm) 188 - - - - - - - 188 - 180 - -

                            オレンジあわ 汚れ落としのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました