(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノンスリップソフトX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NSS-RD-L
ノンスリップソフトX ノンスリップソフトX

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
185円
税込単価
204円

グリップ力と耐久性に優れているノンスリップソフトX。【特長】・手のひら天然ゴム...

詳細情報を確認する

型番

NSS-RD-L 解除

Loading...

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

製品の特長

使用イメージ

使用イメージ

寸法図

(単位:cm)許容誤差±5%

寸法図

寸法図

NSS-RD-M

  • 全長:23
  • 中指の長さ:7.5
  • 手のひらまわり:18.2

NSS-RD-L

  • 全長:24
  • 中指の長さ:8
  • 手のひらまわり:19.4

NSS-RD-LL

  • 全長:25
  • 中指の長さ:8.2
  • 手のひらまわり:20.2
商品情報を表示

NSS-RD-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
中指の長さ(cm)
手のひらまわり(cm)
JANコード
全長(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSS-RD-L

L
8
19.4
4932635362993
24
1双

10個

185( 204円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

グリップ力と耐久性に優れているノンスリップソフトX。
【特長】
・手のひら天然ゴム採用で、抜群のグリップ力と耐久性。
・手首部分はゴム付なのでフィット感を高め、環境にも配慮。
【用途】
・電気、設備工事、日曜大工、精密作業等幅広く使用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ノンスリップソフトXの型番NSS-RD-Lのページです。
型番NSS-RD-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノンスリップソフトX

ノンスリップソフトX

    ウレタン背抜き手袋 デジハンド PUサポート

    ウレタン背抜き手袋 デジハンド PUサポート

      ゴム張り手袋快適 ラバース

      ゴム張り手袋快適 ラバース

        天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ)

        天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ)

          ピッタリ背抜き手袋 No.260

          ピッタリ背抜き手袋 No.260

            ウレタン背抜き手袋(カラー10双)

            ウレタン背抜き手袋(カラー10双)

              天然ゴム背抜き手袋(レッド)

              天然ゴム背抜き手袋(レッド)

                ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

                ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

                  フィンガートップ

                  フィンガートップ

                    ゴム背抜き手袋 タフレッド  (3双入)

                    ゴム背抜き手袋 タフレッド (3双入)

                      TRUSCO ゴム張り手袋

                      TRUSCO ゴム張り手袋

                        1650 ケミソフト超グリ

                        1650 ケミソフト超グリ

                          ウレタン背抜き手袋【薄手タイプ】

                          ウレタン背抜き手袋【薄手タイプ】

                            メーカー ペンギンエース ダンロップ アトム(安全・保護用品) アズワン ショーワグローブ コーコス信岡 おたふく手袋 ダンロップ アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) トラスコ中山 アトム(安全・保護用品) おたふく手袋
                            通常価格 185円 397円 408円 136円 313円 2,153円 277円 1,037円 372円 1,070円 490円 477円 197円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   5日目~   1日目   6日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 品質管理用 作業用 - 作業用 作業用
                            商品タイプ 天然ゴム - すべり止め すべり止め ポリウレタン ポリウレタン 天然ゴム - ポリウレタン すべり止め - すべり止め ポリウレタン
                            仕様 ゴム引き - ゴム張り 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き - 指先コート 背抜き - 背抜き 背抜き
                            レッド - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1双 - - - - - - - - - - - -

                            ノンスリップソフトXのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NSS-RD-LL
                            NSS-RD-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 中指の長さ
                            (cm)
                            手のひらまわり
                            (cm)
                            JANコード 全長(cm) 内容量

                            185円

                            ( 204円 )
                            10個 あり

                            2日目

                            LL8.220.2493263536300625-

                            188円

                            ( 207円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            M7.518.2493263536298623-

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました