(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オープンフィンガー TH-533・TH-534

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オープンフィンガー TH-533・TH-534

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,038円
税込価格
2,242円

両手の指先3本(親指、人指し指、中指)をオープンにしたオープンフィンガー。【特...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

オープンフィンガーの製品イメージ

オープンフィンガーの製品イメージ

ツメのイメージ画像

ツメのイメージ画像

  • 手袋を外しやすくするツメ付き。
品番カラーサイズ
TH-533ブルー (M)
TH-534(L)
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
4932635250023
1双

10個

2,038( 2,242円 )

4日目

L
4932635250016
1双

10個

2,038( 2,242円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

両手の指先3本(親指、人指し指、中指)をオープンにしたオープンフィンガー。
【特長】
・オープン部分にはツメがついており手袋を外しやすいようにカット。
・手の甲にフィールドセンサーを採用し快適な作業に貢献。
【用途】
・精密な作業を求められる電気配線や、小さな部品をつまむ/数える、さらには字を書く作業などに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オープンフィンガー TH-533・TH-534

オープンフィンガー TH-533・TH-534

    国産牛本革手袋 オープンフィンガー

    国産牛本革手袋 オープンフィンガー

      牛クレスト

      牛クレスト

        TG-305 ツートングリップ

        TG-305 ツートングリップ

          牛クレストレインジャー TH-309

          牛クレストレインジャー TH-309

            ペンギンエースエレカー

            ペンギンエースエレカー

              PS-771 プロソウル 人工皮革甲メリマジック

              PS-771 プロソウル 人工皮革甲メリマジック

                オイル加工手袋 ジーボウズGB-0260

                オイル加工手袋 ジーボウズGB-0260

                  合皮手袋 ファインタッチ

                  合皮手袋 ファインタッチ

                    牛床革オイル加工手袋 ジャスト JS-068

                    牛床革オイル加工手袋 ジャスト JS-068

                      合成皮革手袋

                      合成皮革手袋

                        ペンギンエースピッグ甲メリ

                        ペンギンエースピッグ甲メリ

                          ペンギンエースレスキュー

                          ペンギンエースレスキュー

                            メーカー ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース 富士グローブ ペンギンエース ペンギンエース 富士グローブ ホーケン アトム(安全・保護用品) 富士グローブ ユニワールド ペンギンエース ペンギンエース
                            通常価格 2,038円 2,103円 938円 1,143円 1,058円 1,538円 1,404円 1,554円 639円 1,242円 505円 916円 1,894円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目~  
                            使用用途 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 タッチパネル用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 革手 - 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 ポリウレタン 革手 革手
                            仕様 指きり - 手の平コート - 手の平コート 背抜き 背抜き - - - - 背抜き 手の平コート
                            革手袋種類 床革 - 床革 表革 床革 床革 人工皮革 - 合成皮革 人工皮革 合成皮革 床革 床革
                            ブルー ブルー ホワイト - ホワイト - - - - - - ホワイト -

                            オープンフィンガー TH-533・TH-534のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました