(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリスジャパン 警察官向 高品質手袋 G-203

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G-203-W-M
ポリスジャパン 警察官向 高品質手袋 G-203 ポリウレタンテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,462円
税込単価
2,708円

ノンスリップライナーをスエード調に仕上げた高級タイプのグローブ。【特長】・ノン...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    手の平コート
  • 革手袋種類:
    合成皮革
  • 材質1:
    ポリエステル
  • 材質2:
    ポリアミド
  • 材質3:
    ポリウレタン
  • 厚さ(mm):
    0.6
  • 袖口タイプ:
    マジック
  • すべり止め:
    なし
  • 内容量:
    1双

型番

G-203-W-M 解除

Loading...

ポリスジャパン 警察官向 高品質手袋 G-203の詳細

製品のイメージ

製品のイメージ

製品の寸法

製品の寸法

(単位:cm)

-MLLL
全長21.822.322.8
中指の長さ9.61010.4
手のひらまわり17.51818.5
  • ※ 許容誤差±5%

サイズ:M

型番:G-203-W-M

  • カラー:ホワイト

型番:G-203-BK-M

  • カラー:ブラック

型番:G-203-SBL-M

  • カラー:スカイブルー

サイズ:L

型番:G-203-W-L

  • カラー:ホワイト

型番:G-203-BK-L

  • カラー:ブラック

型番:G-203-SBL-L

  • カラー:スカイブルー

サイズ:LL

型番:G-203-W-LL

  • カラー:ホワイト

型番:G-203-BK-LL

  • カラー:ブラック

型番:G-203-SBL-LL

  • カラー:スカイブルー
 
商品情報を表示

G-203-W-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
G-203-W-M

G-203-W-M

M
ホワイト
4932635363198
17.5
21.8
9.6
1双

10個

2,462( 2,708円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ノンスリップライナーをスエード調に仕上げた高級タイプのグローブ。
【特長】
・ノンスリップライナーを全面に採用し、風合いのあるスエード調に仕上げた高級タイプ。
・手首マジック付きで手にしっとりと馴染む、ドライビングに適した手袋です。
【用途】
・警察官向けに開発された、高品質手袋。
・ドライビング、警備用に最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリスジャパン 警察官向 高品質手袋 G-203の型番G-203-W-Mのページです。
型番G-203-W-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリスジャパン 警察官向 高品質手袋 G-203

ポリスジャパン 警察官向 高品質手袋 G-203

    ポリスジャパン 警察官向 高品質手袋 G-202

    ポリスジャパン 警察官向 高品質手袋 G-202

      スカイルーツ甲メリ

      スカイルーツ甲メリ

        ノンスリップレインジャー(アテ無)

        ノンスリップレインジャー(アテ無)

          ポリスジャパン 警察官向 高品質手袋 G-201

          ポリスジャパン 警察官向 高品質手袋 G-201

            ウレタンコーティング手袋 MCG-100(手のひらコート)

            ウレタンコーティング手袋 MCG-100(手のひらコート)

              ウレタンメガグローブ 10P

              ウレタンメガグローブ 10P

                ウレタンメガ カラー(10双組) No.5380

                ウレタンメガ カラー(10双組) No.5380

                  ウレタンメガ ブラック(10双組) No.5327

                  ウレタンメガ ブラック(10双組) No.5327

                    PUグローブ

                    PUグローブ

                      透湿防水性手袋 テムレス 281

                      透湿防水性手袋 テムレス 281

                        ウレタンパーム手袋

                        ウレタンパーム手袋

                          PUロック・プラス10P

                          PUロック・プラス10P

                            メーカー ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース ミドリ安全 富士手袋 富士手袋 富士手袋 アズワン ショーワグローブ ミスミ コーコス信岡
                            通常価格 2,462円 2,462円 615円 1,673円 2,304円 4,354円 869円 1,464円 1,359円 370円 908円 997円 3,226円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ ポリウレタン すべり止め ポリウレタン ポリウレタン すべり止め ポリウレタン - ポリウレタン ポリウレタン すべり止め ポリウレタン ポリウレタン すべり止め
                            仕様 手の平コート 手の平コート 背抜き 手の平コート 手の平コート 手の平コート - - - 背抜き - 手のひらコート -
                            革手袋種類 合成皮革 合成皮革 合成皮革 合成皮革 合成皮革 - - - - - - - -
                            材質1 ポリエステル ポリエステル - - - - - - - - - - -

                            ポリスジャパン 警察官向 高品質手袋 G-203のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            G-203-BK-L
                            G-203-BK-LL
                            G-203-BK-M
                            G-203-W-L
                            G-203-W-LL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 内容量

                            2,462円

                            ( 2,708円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            Lブラック49326353631741822.310-

                            2,462円

                            ( 2,708円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            LLブラック493263536318118.522.810.4-

                            2,462円

                            ( 2,708円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            Mブラック493263536316717.521.89.6-

                            2,462円

                            ( 2,708円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            Lホワイト49326353632041822.310-

                            2,462円

                            ( 2,708円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            LLホワイト493263536321118.522.810.4-

                            ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました