(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリスジャパン 警察官向 高品質手袋 G-202

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G-202-BL-M
ポリスジャパン 警察官向 高品質手袋 G-202 ポリウレタンテブクロ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,462円 2,417円
税込単価
2,708円 2,659円

ノンスリップライナーを全面に採用、マジック付きでピッタリフィット。【特長】・従...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    手の平コート
  • 革手袋種類:
    合成皮革
  • 材質1:
    ポリエステル
  • 材質2:
    ポリアミド
  • 材質3:
    ポリウレタン
  • 厚さ(mm):
    0.7
  • 袖口タイプ:
    マジック
  • 内容量:
    1双

型番

G-202-BL-M 解除

Loading...

ポリスジャパン 警察官向 高品質手袋 G-202の仕様

ポリスジャパン 警察官向 高品質手袋 G-202の製品イメージ

ポリスジャパン 警察官向 高品質手袋 G-202の製品イメージ

品番カラーサイズ
G-202ホワイト(M)
(L)
(LL)
ブルー(M)
(L)
(LL)
商品情報を表示

G-202-BL-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
G-202-BL-M

G-202-BL-M

M
ブルー
4932635363075
17.5
21.7
9.5
1双

10個

2,462円

2,417

( 2,659円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ノンスリップライナーを全面に採用、マジック付きでピッタリフィット。
【特長】
・従来の250%UPの強度を持つノンスリップライナーを全面に採用したスタンダードタイプ。
・手首マジック付きでピッタリとフィットします。
【用途】
・警察官向けに開発された、高品質手袋。
・警備、パトロール等に最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポリスジャパン 警察官向 高品質手袋 G-202の型番G-202-BL-Mのページです。
型番G-202-BL-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリスジャパン 警察官向 高品質手袋 G-202

ポリスジャパン 警察官向 高品質手袋 G-202

    ポリスジャパン 警察官向 高品質手袋 G-203

    ポリスジャパン 警察官向 高品質手袋 G-203

      ポリスジャパン 警察官向 高品質手袋 G-201

      ポリスジャパン 警察官向 高品質手袋 G-201

        PUプロパーム#120

        PUプロパーム#120

          PUプロトップ#110

          PUプロトップ#110

            ノンスリップレインジャー(アテ無)

            ノンスリップレインジャー(アテ無)

              ノンスリップレインジャー(アテ付)

              ノンスリップレインジャー(アテ付)

                ウレタンパーム手袋

                ウレタンパーム手袋

                  ポリウレタン厚手手袋(エンボス加工)

                  ポリウレタン厚手手袋(エンボス加工)

                    ダイローブ手袋 550 L 白

                    ダイローブ手袋 550 L 白

                      ダイローブ手袋 H200 L

                      ダイローブ手袋 H200 L

                        ノンスリップライト

                        ノンスリップライト

                          ダイローブ手袋 H3 S 半透明 5双入

                          ダイローブ手袋 H3 S 半透明 5双入

                            メーカー ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース ホーケン ホーケン ペンギンエース ペンギンエース ミスミ ミスミ 三商 三商 ペンギンエース 三商
                            通常価格 2,462円 2,462円 2,304円 1,128円 1,126円 1,673円 1,818円 997円 949円 4,002円 12,535円 1,068円 4,500円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 14日目   4日目   1日目~   4日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - - 作業用 -
                            商品タイプ すべり止め ポリウレタン すべり止め ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン - - ポリウレタン -
                            仕様 手の平コート 手の平コート 手の平コート - - 手の平コート 手の平コート 手のひらコート - - - ボツ -
                            革手袋種類 合成皮革 合成皮革 合成皮革 - - 合成皮革 合成皮革 - - - - 合成皮革 -
                            材質1 ポリエステル ポリエステル - - - - - - - - - - -

                            ポリスジャパン 警察官向 高品質手袋 G-202のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            G-202-BL-LL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 内容量

                            2,462円

                            ( 2,708円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            LLブルー493263536309918.522.47.5-

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました