(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウルトラボンドマーカー 10ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3795920002
ウルトラボンドマーカー 10ml ウルトラボンドマーカー 10ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,819円
税込単価
2,001円

【特長】・補修箇所の艶調整、保護に!・全艶消し、5分艶消し、艶有り の種類があ...

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

型番商品種類JANコード
3795920003建築・内装用補修剤4513612710404
3795920002建築・内装用補修剤4513612710206
3795920001建築・内装用補修剤4513612710107
商品情報を表示

3795920002 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3795920002

4513612710206
1本

2個

1,819( 2,001円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・補修箇所の艶調整、保護に!・全艶消し、5分艶消し、艶有り の種類があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウルトラボンドマーカー 10mlの型番3795920002のページです。
型番3795920002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウルトラボンドマーカー 10ml

ウルトラボンドマーカー 10ml

    クロス補修ツール CH-01

    クロス補修ツール CH-01

      クロスタッチ

      クロスタッチ

        かくれん棒プロ単色

        かくれん棒プロ単色

          クロスパッチ小穴用(細目・荒目)

          クロスパッチ小穴用(細目・荒目)

            かくれん棒ブリスターパック単色

            かくれん棒ブリスターパック単色

              クロスの落書きかくし

              クロスの落書きかくし

                クロスパッチ中穴用(細目・荒目)

                クロスパッチ中穴用(細目・荒目)

                  ツインマーカー

                  ツインマーカー

                    クロスの型どりキット

                    クロスの型どりキット

                      かくれん棒プロ つや消用ウール AH-22

                      かくれん棒プロ つや消用ウール AH-22

                        クロスパッチコーナー用(細目・荒目)

                        クロスパッチコーナー用(細目・荒目)

                          クロス専用のりパッチ NP-01

                          クロス専用のりパッチ NP-01

                            メーカー ハウスボックス 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 ハウスボックス 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友
                            通常価格 1,819円 435円 526円 349円 397円 278円 813円 397円 410円 839円 243円 315円 719円
                            通常出荷日 3日目   2日目   3日目   2日目~   2日目   3日目~   9日目   3日目   3日目   9日目   9日目   2日目   2日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 簡易補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤
                            幅(mm) 56 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 18 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 208 - - - - - - - 190 - - - -
                            重量(g) 25 - - - - - - - - - - - -

                            ウルトラボンドマーカー 10mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3795920001
                            3795920003
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 内容量

                            1,819円

                            ( 2,001円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            4513612710107-

                            1,819円

                            ( 2,001円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            4513612710404-

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました