(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

床鳴り止まるんです(実鳴り用) 60ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

床鳴り止まるんです(実鳴り用) 60ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,323円
税込単価
1,455円

【特長】・木質床材の浮き・反りによる床鳴り(きしみ)に。・床鳴り箇所に穴をあけ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    建築・内装用補修剤
  • 幅(mm):
    90
  • 奥行(mm):
    40
  • 高さ(mm):
    185
  • JANコード:
    4513612200387
  • 重量(g):
    68
  • 注意事項:
    床暖房フロアにはご使用できません。
  • 内容量:
    1本

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 木質床材の継ぎ目の実(さね)鳴りに。
  • 継ぎ目にすばやく浸透し、こすれ部分を柔軟・円滑のW効果で摩擦を軽減し、実鳴りを抑えます。
  • 成分:ポリプロピレン/アクリル系樹脂/ホルムアルデヒド吸着剤等

使用方法・使用事例

使用事例

床鳴り止まるんです(実鳴り用) 60ml 使用例01

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 床鳴りには原因不明のものも多く、全ての床鳴りを完全に防ぐことは保障できません。
  • 床暖房、MDF、HDF基材のフロアにご使用になる場合は使用量に注意しながら作業を行ってください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3795220060

1本

2個

1,323( 1,455円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・木質床材の浮き・反りによる床鳴り(きしみ)に。
・床鳴り箇所に穴をあけ(1~2㎜程度)、上部よりギシギシ注入液を注入します。
・硬化後は強弾力に優れ、木の収縮に対応し床鳴りを抑えます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

床鳴り止まるんです(実鳴り用) 60mlの型番3795220060のページです。
型番3795220060に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

床鳴り止まるんです(実鳴り用) 60ml

床鳴り止まるんです(実鳴り用) 60ml

    タイルの接着材 速乾タイプ

    タイルの接着材 速乾タイプ

      セメント補修スプレーインサルクラックシャットキット

      セメント補修スプレーインサルクラックシャットキット

        クロス職人 はがれ補修キット 50ml

        クロス職人 はがれ補修キット 50ml

          カラーパテ

          カラーパテ

            タイル目地材(グレー・ホワイト)

            タイル目地材(グレー・ホワイト)

              瞬間急硬セメント(1分硬化)

              瞬間急硬セメント(1分硬化)

                しっくいパテ

                しっくいパテ

                  床鳴りピタット

                  床鳴りピタット

                    穴うめ職人 クロス用

                    穴うめ職人 クロス用

                      HB イージーリペアキット

                      HB イージーリペアキット

                        ギシギシストッパー ミニ GG-M

                        ギシギシストッパー ミニ GG-M

                          100g 補修ジェル(UV硬化)

                          100g 補修ジェル(UV硬化)

                            メーカー ハウスボックス 家庭化学 ABC商会 ハウスボックス ハウスボックス 家庭化学 トーヨーマテラン 家庭化学 高森コーキ ハウスボックス ハウスボックス ハウスボックス エスコ
                            通常価格 1,323円 651円 3,648円 1,228円 699円 695円 923円 596円 997円 409円 3,968円 3,945円 4,789円
                            通常出荷日 3日目   9日目   1日目   3日目   3日目   2日目~   2日目   2日目   9日目   3日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 -
                            幅(mm) 90 - - 120 - - - - - 82 145 56 -
                            奥行(mm) 40 - - 40 25 - - - - 20 25 44 -
                            高さ(mm) 185 - - 190 190 - - - - 190 190 200 -
                            JANコード 4513612200387 - - 4513612106221 - - - - - - - 4513612200332 -

                            床鳴り止まるんです(実鳴り用) 60mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました