(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キズ職人

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キズ職人

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
746円 ~ 1,373円
税込価格
821円 ~ 1,510円

【特長】・家具や建具の小さなキズに。・クレヨンタイプで簡単に補修ができます。・...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
190
4513612102513
60
1個

2個

1,373( 1,510円 )

3日目

101
4513612102520
28
1個

2個

746( 821円 )

3日目

101
4513612102537
28
1個

2個

746( 821円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・家具や建具の小さなキズに。
・クレヨンタイプで簡単に補修ができます。
・キズ職人8本セット。
・木目描きや補色に便利な木目ペン付き。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キズ職人

キズ職人

    クロスのはがれ補修セット CR-01

    クロスのはがれ補修セット CR-01

      耐水性壁紙のりキット TN-30

      耐水性壁紙のりキット TN-30

        メジのヒビふさぎ

        メジのヒビふさぎ

          水中モルタル

          水中モルタル

            クロスの穴うめ材3色セット

            クロスの穴うめ材3色セット

              キズ職人 クレヨンタイプ

              キズ職人 クレヨンタイプ

                和室の穴うめ材3色セット

                和室の穴うめ材3色セット

                  穴うめ太郎

                  穴うめ太郎

                    かくれん棒プロ ミニ4色セット AH-30

                    かくれん棒プロ ミニ4色セット AH-30

                      穴うめ下地パテ

                      穴うめ下地パテ

                        せんい壁砂壁穴うめパテ

                        せんい壁砂壁穴うめパテ

                          木部の穴うめ材3色セット

                          木部の穴うめ材3色セット

                            メーカー ハウスボックス 建築の友 建築の友 建築の友 家庭化学 建築の友 ハウスボックス 建築の友 ハウスボックス 建築の友 アサヒペン アサヒペン 建築の友
                            通常価格 746円 1,055円 1,093円 939円 1,108円 665円 176円 691円 434円 972円 882円 1,004円 691円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   9日目   3日目   2日目   3日目   9日目   3日目~   2日目   9日目   9日目   2日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 水中用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 その他 その他 建築・内装用補修剤
                            幅(mm) 122 - - - - - 38 - 56 - - - -
                            奥行(mm) 12 - - - - - 12 - 20 - - - -
                            内容量 1個 - - - - - 1本 - 1セット - - - -

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました