先端をクロスさせて使用できるので外径・内径・厚さ等の測定や寸法移しに便利です。...
商品コード | 型番 | 呼び寸法 (mm) | 目量 (mm) | 器差 (mm) | 質量 |
---|---|---|---|---|---|
002003 | GCC-100 | 100 | 1 | ±0.5 | 70g |
002004 | GCC-130 | 130 | 1 | ±0.5 | 110g |
002005 | GCC-150 | 150 | 1 | ±0.5 | 155g |
002007 | GCC-200 | 200 | 1 | ±0.5 | 340g |
002008 | GCC-250 | 250 | 1 | ±0.5 | 485g |
002009 | GCC-300 | 300 | 1 | ±0.5 | 700g |
002010 | GCC-350 | 350 | 1 | ±0.5 | 770g |
002011 | GCC-400 | 400 | 1 | ±0.5 | 1040g |
002013 | GCC-500 | 500 | 1 | ±0.5 | 2550g |
002014 | GCC-600 | 600 | 1 | ±0.5 | 2600g |
単位:mm
型番 | A | B | C | 板厚 |
---|---|---|---|---|
GCC-100 | 152 | 100 | 98 | 1.5 |
GCC-130 | 196 | 130 | 125 | 1.5 |
GCC-150 | 225 | 150 | 143 | 1.5 |
GCC-200 | 300 | 200 | 190 | 2.0 |
GCC-250 | 367 | 250 | 210 | 2.5 |
GCC-300 | 450 | 300 | 268 | 2.5 |
GCC-350 | 500 | 350 | 272 | 2.5 |
GCC-400 | 600 | 400 | 360 | 2.5 |
GCC-500 | 900 | 600 | 545 | 3.0 |
GCC-600 | 900 | 600 | 545 | 3.0 |
先端をクロスさせて使用できるので外径・内径・厚さ等の測定や寸法移しに便利です。
【特長】
・普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。
・先端を交差させて使用する事が可能です。
この商品に近い類似品がありませんでした。
目盛付内外兼用キャリパの型番GCC-100のページです。
型番GCC-100に関する仕様情報を記載しております。