(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チップ付コンパス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チップ付コンパス

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,000円 ~ 11,000円
税込価格
6,600円 ~ 12,100円

現場作業に便利なコンパス。【特長】・緩んでもカシメ部調整で長期使用可能。・先端...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンパス
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 材質(本体):
    機械構造用炭素鋼
  • 材質(先端):
    超硬チップ(G2)
  • 用途:
    円弧、円のケガキと等分割作業
  • 特長:
    ・先端の超硬チップ付のため、硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。
  • 合わせ部:
    座金、ピンによるカシメ

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

商品コード型番呼び寸法
(mm)
全長
(mm)
コンパスの円数値
(mm)
質量
000403TFD-10010010015070g
000405TFD-150150150230140g
000407TFD-200200200300260g
000408TFD-250250250380350g
000409TFD-300300300460510g

外形図

寸法図
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
コンパスの円直径(mm)
呼び寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
100
100
70

1個

6,000( 6,600円 )

6日目

230
150
150
140

1個

7,000( 7,700円 )

6日目

300
200
200
260

1個

7,500( 8,250円 )

6日目

380
250
250
350

1個

11,000( 12,100円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

現場作業に便利なコンパス。
【特長】
・緩んでもカシメ部調整で長期使用可能。
・先端が超硬チップ付のため、硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキが可能。
・合わせ部:座金、ピンによるカシメ。
・材質:本体:機械構造用炭素銅(黒染め)、先端:超硬チップ(G2)。
【用途】
・円弧・円のケガキと等分割作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チップ付コンパス

チップ付コンパス

    チップ付片パス

    チップ付片パス

      鋼製コンパス 超硬チップ付

      鋼製コンパス 超硬チップ付

        片パスA 15cm

        片パスA 15cm

          並片パス HC-150・200・300

          並片パス HC-150・200・300

            本鋼製コンパス

            本鋼製コンパス

              鋼製コンパス C・D・E

              鋼製コンパス C・D・E

                並穴パス

                並穴パス

                  500mm [目盛付]ビームトランメル

                  500mm [目盛付]ビームトランメル

                    並丸パス

                    並丸パス

                      スプリング付コンパス

                      スプリング付コンパス

                        メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) シンワ測定 シンワ測定 新潟精機(SK) トラスコ中山 シンワ測定 新潟精機(SK) エスコ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                        通常価格 6,000円 4,184円 3,508円 1,329円 1,900円 1,330円 1,750円 11,363円 45,370円 39,000円 3,200円
                        通常出荷日 2日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ コンパス その他 - コンパス その他 コンパス - コンパス - コンパス コンパス
                        単品・セット区分 単品 単品 - 単品 単品 単品 - 単品 - 単品 単品
                        材質(本体) 機械構造用炭素鋼 機械構造用炭素鋼 - 炭素工具鋼 冷間圧延鋼 機械構造用炭素鋼 - 冷間圧延鋼 - 冷間圧延鋼 炭素工具鋼
                        材質(先端) 超硬チップ(G2) 超硬チップ(G2) - - - - - - - - -
                        用途 円弧、円のケガキと等分割作業 端面からの寸法の移り取り - - 端面からの寸法の移り取り - - - - - 円弧、円のケガキと等分割作業

                        チップ付コンパスのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        コンパスカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました