(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MIS用オプションカメラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MIS用オプションカメラ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
53,656円 ~ 58,329円  特別価格 
税込価格
59,022円 ~ 64,162円  特別価格 

MIS用オプションカメラ。【特長】・φ3.9(直径3.9mm) モデル:細径の...

詳細情報を確認する

  • 焦点深度:
    約20~50mm
  • 解像度(pixcel):
    640×480
  • 画素数:
    30万
  • 用途:
    モニタ付工業用内視鏡MISシリーズ用のオプションカメラ単品(IP66相当)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番商品コード仕様ケーブルタイプ画素数解像度
(pixcel)
焦点深度
(mm)
C-MIS-3910G140211φ3.9mm×1mソフトチューブ30万640×480約20~50
C-MIS-3920G140212φ3.9mm×2mソフトチューブ30万640×480約20~50
C-MIS-3930G140213φ3.9mm×3mソフトチューブ30万640×480約20~50
C-MIS-5520G140214φ5.5mm×2mセミハードチューブ30万640×480約20~50
C-MIS-5530G140215φ5.5mm×3mセミハードチューブ30万640×480約20~50
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
ケーブルタイプ
仕様
材質
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ソフトチューブ
φ3.9mm×1m
プラスチックケーブル
細径のしなやかなケーブルで、狭い箇所の観察に最適です。

1個

53,656円

49,132

( 54,045円 )

2日目

セミハードチューブ
φ5.5mm×3m
ステンレスケーブル
高剛性のステンレスケーブルにより、厳しい使用環境に適しています。

1個

58,329円

54,175

( 59,593円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

MIS用オプションカメラ。
【特長】
・φ3.9(直径3.9mm) モデル:細径のしなやかなケーブルで、狭い箇所の観察に最適。
・φ5.5(直径5.5mm) モデル:高剛性のステンレスケーブルにより、厳しい使用環境に適している。
・材質:φ3.9(直径3.9mm) モデル:プラスチックケーブル、φ5.5 モデル:ステンレスケーブル。
【用途】
・モニタ付工業用内視鏡MISシリ-ズ用のオプションカメラ単品(IP66相当)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MIS用オプションカメラのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました