(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル水準器レベルニック アルミケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル水準器レベルニック アルミケース

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,981円
税込価格
13,179円

レベルニックの収納や持ち運びに最適なアルミケースです。【特長】・レベルニック専...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他付属品
  • 材質:
    本体:アルミ、内部:ソフトウレタン

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

移動時の衝撃保護用として便利なアルミケース サイズは2種類

LV-CS3

LV-CS3

LV-CM1

LV-CM1

商品コード品番製品寸法
(mm)
質量
010025LV-CS3362 × 236 ×1841.86kg
010026LV-CM1250 × 200 ×1501.15kg
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
製品寸法(mm)
JANコード
適合機種
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
362×250×205
4975846010192
DL-S1、DL-S2、DL-S3シリーズ、DL-S4Wシリーズ
1500

1個

11,981( 13,179円 )

5日目

250×230×170
4975846010208
DL-m1シリーズ、DL-m3シリーズ
970

1個

11,981( 13,179円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レベルニックの収納や持ち運びに最適なアルミケースです。
【特長】
・レベルニック専用の外的衝撃に強いアルミ製ケース。
・レベルニックだけでなく、ケーブルなどアクセサリー類も収納可能。
【適合機種】
・LV-CM1:DL-m1シリーズ、DL-m3シリーズ
・LV-CS3:DL-S1、DL-S2、DL-S3シリーズ、DL-S4Wシリーズ
【材質】
・本体:アルミ
・内部:ソフトウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル水準器レベルニック アルミケース

デジタル水準器レベルニック アルミケース

    デジタル水準器レベルニックL型ベース DL-SL

    デジタル水準器レベルニックL型ベース DL-SL

      精密水準器角形 一般工作用

      精密水準器角形 一般工作用

        デジタル水準器レベルニックL型 DL-S3L

        デジタル水準器レベルニックL型 DL-S3L

          デジタル水準器レベルニックL型 DL-S3L(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          デジタル水準器レベルニックL型 DL-S3L(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

            角形水準器(工作用)

            角形水準器(工作用)

              磁石式水準器

              磁石式水準器

                磁石式スコヤ形精密水準器

                磁石式スコヤ形精密水準器

                  精密水準器角形 A級

                  精密水準器角形 A級

                    スロープレベル ワイド(マグネットなし)

                    スロープレベル ワイド(マグネットなし)

                      精密角形水準器 (JIS B7510 A級)

                      精密角形水準器 (JIS B7510 A級)

                        スロープレベル・ワイド,銀色

                        スロープレベル・ワイド,銀色

                          トビレベル(落下防止コード対応シャックル内臓)

                          トビレベル(落下防止コード対応シャックル内臓)

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 理研計測器 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 大菱計器製作所 理研計測器 理研計測器 理研計測器 エビス 大菱計器製作所 エビス エビス
                            通常価格 11,981円 238,635円 51,138円 572,520円 533,186円 57,707円 196,440円 231,202円 151,253円 3,513円 140,332円 2,128円 2,972円
                            通常出荷日 5日目   2日目   3日目~   2日目   13日目   5日目~   1日目   18日目   3日目~   9日目   2日目~   9日目   1日目~  
                            商品タイプ その他付属品 デジタル水平器 水平器 デジタル水平器 デジタル水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 - 水平器 - 水平器
                            材質 本体:アルミ、内部:ソフトウレタン 鋳鉄 - ・DL-S3 本体:アルミニウム ベース:鋳鉄 L型ベース:鋳鉄 ・DL-S3 本体:アルミニウム ベース:鋳鉄 L型ベース:鋳鉄 - - - - - - - -

                            デジタル水準器レベルニック アルミケースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました