(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テーパーゲージ快段目盛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テーパーゲージ快段目盛

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,197円
税込単価
1,317円

【特長】・0.1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛・数値を瞬時に把握できる、...

詳細情報を確認する

  • 測定範囲(mm):
    1~15
  • 厚さ(mm):
    1.2
  • 目盛:
    0.1
  • テーパー角度:
    7°9' 10"
  • 質量(g):
    10
  • 材質:
    ステンレス焼入鋼(SUS420J2)
  • 器差(mm):
    ±0.05
  • 全長(mm):
    148.5
  • 仕様:
    硬度:HV480
  • 特長1:
    ・0.1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛・数値を瞬時に把握できる0.2mm点目盛・シルバー仕上・表面:幅基準目盛、裏面:長さ基準目盛・裏面に丸穴専用換算表付
  • 用途:
    ミゾ・隙間・穴径等の測定

型番

TPG-700AKD 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

テーパーゲージとは・・・隙間や穴径を測定するためのゲージです
※測定する場所によってゲージの種類を選びます

【HOW TO】テーパーゲージの使い方(動画) ※画像をクリックすると動画をご覧いただけます。

裏面に丸穴専用換算表付のテーパーゲージ

商品コード品番測定範囲
(mm)
器差
(mm)
目量
(mm)
テーパー
角度
全長
(mm)
板厚
(mm)
質量
007211TPG-700AKD1~15±0.050.17°9′10″148.51.210g

使用方法・使用事例

使用例画像

メーカー紹介

SKブランドについて

SKブランド

SKブランド

新潟精機株式会社では、【SKブランド】というオリジナルブランドで様々な測定工具を製造・販売しております。
そして現在、非常に多くのお客様にご愛用いただいております。
【SKブランド】はお客様に信頼をお約束します。

SKブランドの3つの優位性

高精度
当メーカーでは創業から半世紀、高品質の証である精度を常に追い求め、ユーザーの皆様からご愛用を得て参りました。
その長い歴史で培ってきたノウハウと、製造ラインでの徹底管理を基に、SKブランドはこれからも高精度で有り続けます。

優れた性能
常日頃より、ご使用になるユーザー様の目線での製品作りを信条に、切磋琢磨を重ねております。
SKブランドは、ユーザー様の求めるものを形にする事でご期待にお応えし、ひいては社会貢献の一端を担う存在で有りたいと願っております。

堅牢性
あらゆる使用シーンを想定し、様々な場面に十分耐え得る製品をご提供しております。
SKブランドの製品は、必ずやユーザーの皆さまの体の一部となり、お役に立てるものと確信しております。

新潟精機について

JCSS校正事業者 登録

JCSS校正事業者 登録

2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。

新JIS規格 認可

新JIS規格 認可

新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

ISO9001 取得

ISO9001 取得

新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)

 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPG-700AKD

1個

1,197( 1,317円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛
・数値を瞬時に把握できる、0.2mm点目盛
・シルバー仕上
・表面:幅基準目盛。裏面:長さ基準目盛
・裏面に丸穴専用換算表付
【用途】
・ミゾ、隙間、穴径等の測定

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパーゲージ快段目盛の型番TPG-700AKDのページです。
型番TPG-700AKDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テーパーゲージ快段目盛

テーパーゲージ快段目盛

    快段目盛テーパーゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

    快段目盛テーパーゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

      テーパーゲージ TPG-700AC

      テーパーゲージ TPG-700AC

        テーパーゲージ快段目盛直尺付

        テーパーゲージ快段目盛直尺付

          テーパーゲージ TPG-700AC(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          テーパーゲージ TPG-700AC(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

            プラスチックテーパーゲージ 快段目盛

            プラスチックテーパーゲージ 快段目盛

              1-15mm テーパーゲージ

              1-15mm テーパーゲージ

                テーパーゲージ快段目盛直尺付(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                テーパーゲージ快段目盛直尺付(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                  直角測定用テーパーゲージ

                  直角測定用テーパーゲージ

                    テーパーゲージ 細幅

                    テーパーゲージ 細幅

                      プラスチックテーパーゲージ 快段目盛(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                      プラスチックテーパーゲージ 快段目盛(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                        テーパーゲージ TPG

                        テーパーゲージ TPG

                          テーパーゲージ(ケース付)

                          テーパーゲージ(ケース付)

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) エスコ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) シンワ測定
                            通常価格 1,197円 7,887円 1,500円 1,920円 8,144円 1,140円 1,520円 8,378円 1,500円 3,600円 9,349円 3,414円 1,778円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            測定範囲(mm) 1~15 1~15 1~15 1~15 1~15 1~15 1~15(表) 1~15 1~15 - 1~15 - 1~15
                            厚さ(mm) 1.2 1.2 1.2 - 1.2 - - - - - - - -
                            目盛 0.1 0.1 0.1 - 0.1 0.1mm - - 0.1 0.05 0.1mm - -
                            テーパー角度 7°9' 10" 7°9' 10" 7°9' 10" 7度9分10秒 7°9' 10" - - 7度9分10秒 7°9' 10" - - - -
                            質量(g) 10 10 10 40 10 5 - 40 10 - 5 95 -

                            テーパーゲージ快段目盛のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            現場での製品寸法の簡易測定
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/20
                            他メーカーに比べて、暗がりのところでも目盛りの視認性が良く使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            テーパーゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました