(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピンバイス(ピンゲージホルダー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピンバイス(ピンゲージホルダー)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,603円 ~ 4,588円
税込価格
2,863円 ~ 5,047円

ピンゲージをセットすることで栓ゲージに早変わり、栓ゲージよりも大幅にコストダウ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ピンバイス
  • 材質:
    真鍮・ニッケルメッキ
  • 仕様:
    保持範囲:0.5mm

型番

未確定20件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ピンバイス
呼びAB
PV-0A~2B989
PV-3A~4B10411
PV-5A~6B11414
PV-7A~9B13517

外形図

ピンバイスの外形図

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

使用例

使用例

HOW TO ピンバイス(動画) ※画像をクリックすると動画をご覧いただけます。

 
 
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
使用できるピンゲージサイズ(mm)
締付リング
グリップ
コレット
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.200~0.500
B1
B2
B00
30

1個

2,603( 2,863円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.500~1.000
B1
B2
B01
30

1個

2,700( 2,970円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.000~1.500
B1
B2
B3
30

1個

2,700( 2,970円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.500~2.000
B1
B2
B4
30

1個

2,700( 2,970円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.000~2.500
B1
B2
B5
30

1個

2,700( 2,970円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.500~3.000
B1
B2
B6
30

1個

2,700( 2,970円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.000~3.500
B7
B8
B9
40

1個

3,200( 3,520円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.500~4.000
B7
B8
B10
40

1個

3,200( 3,520円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.000~4.500
B7
B8
B11
40

1個

3,200( 3,520円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.500~5.000
B7
B8
B12
40

1個

3,200( 3,520円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.000~5.500
B13
B14
B15
70

1個

2,634( 2,897円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.500~6.000
B13
B14
B16
80

1個

3,137( 3,451円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.000~6.500
B13
B14
B17
80

1個

3,217( 3,539円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.500~7.000
B13
B14
B18
80

1個

2,964( 3,260円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7.000~7.500
B19
B20
B21
110

1個

4,588( 5,047円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7.500~8.000
B19
B20
B22
110

1個

4,540( 4,994円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8.000~8.500
B19
B20
B23
110

1個

4,540( 4,994円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8.500~9.000
B19
B20
B24
110

1個

4,540( 4,994円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

9.000~9.500
B19
B20
B25
110

1個

4,540( 4,994円 )

3日目

9.500~10.00
B19
B20
B26
110

1個

4,588( 5,047円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ピンゲージをセットすることで栓ゲージに早変わり、栓ゲージよりも大幅にコストダウンができるピンバイス。
【特長】
・通り、止まり(赤ライン)にピンゲージをホールドすることにより限界ゲージとしての検査が可能。
【用途】
・ピンゲージを栓ゲージとして使用する時の保持具。
・ピンゲージのホルダとして。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピンバイス(ピンゲージホルダー)

ピンバイス(ピンゲージホルダー)

    アルミピンバイス APVシリーズ

    アルミピンバイス APVシリーズ

      6- 7mm (ピンゲージ用)ピンバイス

      6- 7mm (ピンゲージ用)ピンバイス

        5- 6mm (ピンゲージ用)ピンバイス

        5- 6mm (ピンゲージ用)ピンバイス

          4- 5mm (ピンゲージ用)ピンバイス

          4- 5mm (ピンゲージ用)ピンバイス

            1- 2mm (ピンゲージ用)ピンバイス

            1- 2mm (ピンゲージ用)ピンバイス

              ピンゲージ用プラスチックケース

              ピンゲージ用プラスチックケース

                2- 3mm (ピンゲージ用)ピンバイス

                2- 3mm (ピンゲージ用)ピンバイス

                  10-11mm (ピンゲージ用)ピンバイス

                  10-11mm (ピンゲージ用)ピンバイス

                    7- 8mm (ピンゲージ用)ピンバイス

                    7- 8mm (ピンゲージ用)ピンバイス

                      9-10mm (ピンゲージ用)ピンバイス

                      9-10mm (ピンゲージ用)ピンバイス

                        ピンゲージ用ケース

                        ピンゲージ用ケース

                          サンドビック・SNMG-SM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・SNMG-SM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) エスコ エスコ エスコ エスコ 新潟精機(SK) エスコ エスコ エスコ エスコ 新潟精機(SK) サンドビック
                            通常価格 2,603円 2,618円 3,540円 3,540円 3,540円 2,260円 2,746円 2,260円 3,540円 3,540円 3,540円 3,952円 1,199円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            種類 ピンバイス ピンバイス ピンバイス ピンバイス ピンバイス ピンバイス ケース ピンバイス ピンバイス ピンバイス ピンバイス ケース -
                            材質 真鍮・ニッケルメッキ アルミ - - - - プラスチック - - - - - -
                            仕様 保持範囲:0.5mm - - - - - - - - - - - -

                            ピンバイス(ピンゲージホルダー)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 4件のレビュー
                            ピンゲージホルダ
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/29
                            手で持てばいいかと少し購入をためらいましたが、購入して正解。
                            検査がとても楽になりました。
                            ピンゲージの挿入高さを管理すれば、深さの検査までできますよね。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            綿棒でのフェルトバフ代用
                            評価 4.0満足度:4.02018/01/10
                            ミニルーターに取付けるフェルトバフの代用としてクリーンルーム用の綿棒を使用できるように、ピンバイスのコレットと締め付けリングを流用しました。
                            コレットを保持する部品を製作するだけで済みましたので安価でできました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タップに
                            評価 3.0満足度:3.02021/12/28
                            樹脂のタップ手加工に使おうと思ってましたが、締める力が足りなかったのか、空回りしってしまった。使い方間違いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具の部品
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/15
                            社内で製作する治具の部品の一部として使用しました。
                            対象物を問題なくチャッキングできました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 焼入れしていますか?
                            A
                            コレットに焼きは入っていません。

                            ピンゲージ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました