(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AS-3
鋼ピンゲージセット ASシリーズ カクド

鋼ピンゲージセット ASシリーズ AS-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,265円
税込単価
59,692円

ジャスト寸法を基準に±0.05mm範囲を組み合わせたピンゲージセット。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 寸法区分(mmとび):
    0.01
  • 材質:
    ゲージ鋼
  • 単品/セット:
    セット
  • 組本数:
    55
  • サブゼロ処理:

(i)ご注意

  • ピンバイスは付属していません。別途ご用意ください。

Loading...

AS-3 の仕様・寸法情報

型番
呼び寸法(セット)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-3

10.95~11.05 / 11.95~12.05 / 12.95~13.05 / 13.95~14.05 / 14.95~15.05

1個

54,265( 59,692円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ジャスト寸法を基準に±0.05mm範囲を組み合わせたピンゲージセット。
【特長】
・通常の校正(一般校正)のほか、JCSS校正も可能(30.00mm以下のみ、JCSS校正の依頼方法は「商品情報」の「新規ご注文商品のJCSS校正ご依頼手順」をご覧ください)。
・使用頻度の高い径をセット。
【仕様】
・サブゼロ処理済。
・1.000mm以上はピンゲ-ジの呼び寸法を刻印済。
・0.010mmとび。
・精度・仕様はAAシリーズと同等。
【主な用途】
・穴径の測定
・マイクロメーターやノギスなどの検査

(i)ご注意

  • ピンバイスは付属していません。別途ご用意ください。

商品仕様

ピンゲージ使用例・応用例/HOW TO ピンゲージ(動画) ※画像をクリックすると動画をご覧いただけます。

ジャスト寸法を基準に±0.05mm範囲を組み合わせたセット

鋼ピンゲージセット ASシリーズ

 

鋼ピンゲージセット ASシリーズ

 

 

(0.010mmとび)

 

セット
番号
ゲージサイズ(呼び径:mm)組本数
AS-10.950 ・ 0.960 …… 1.000 …… 1.040 ・ 1.05055
1.950 ・ 1.960 …… 2.000 …… 2.040 ・ 2.050
2.950 ・ 2.960 …… 3.000 …… 3.040 ・ 3.050
3.950 ・ 3.960 …… 4.000 …… 4.040 ・ 4.050
4.950 ・ 4.960 …… 5.000 …… 5.040 ・ 5.050
AS-25.950 ・ 5.960 …… 6.000 …… 6.040 ・ 6.05055
6.950 ・ 6.960 …… 7.000 …… 7.040 ・ 7.050
7.950 ・ 7.960 …… 8.000 …… 8.040 ・ 8.050
8.950 ・ 8.960 …… 9.000 …… 9.040 ・ 9.050
9.950 ・ 9.960 …… 10.000 …… 10.04 ・ 10.05
AS-310.95 ・ 10.96 …… 11.00 …… 11.04 ・ 11.0555
11.95 ・ 11.96 …… 12.00 …… 12.04 ・ 12.05
12.95 ・ 12.96 …… 13.00 …… 13.04 ・ 13.05
13.95 ・ 13.96 …… 14.00 …… 14.04 ・ 14.05
14.95 ・ 14.96 …… 15.00 …… 15.04 ・ 15.05
AS-415.95 ・ 15.96 …… 16.00 …… 16.04 ・ 16.0555
16.95 ・ 16.96 …… 17.00 …… 17.04 ・ 17.05
17.95 ・ 17.96 …… 18.00 …… 18.04 ・ 18.05
18.95 ・ 18.96 …… 19.00 …… 19.04 ・ 19.05
19.95 ・ 19.96 …… 20.00 …… 20.04 ・ 20.05
ASP-10.450 ・ 0.460 …… 0.500 …… 0.540 ・ 0.55055
1.450 ・ 1.460 …… 1.500 …… 1.540 ・ 1.550
2.450 ・ 2.460 …… 2.500 …… 2.540 ・ 2.550
3.450 ・ 3.460 …… 3.500 …… 3.540 ・ 3.550
4.450 ・ 4.460 …… 4.500 …… 4.540 ・ 4.550
ASP-25.450 ・ 5.460 …… 5.500 …… 5.540 ・ 5.55055
6.450 ・ 6.460 …… 6.500 …… 6.540 ・ 6.550
7.450 ・ 7.460 …… 7.500 …… 7.540 ・ 7.550
8.450 ・ 8.460 …… 8.500 …… 8.540 ・ 8.550
9.450 ・ 9.460 …… 9.500 …… 9.540 ・ 9.550
ASP-310.45 ・ 10.46 …… 10.50 …… 10.54 ・ 10.5555
11.45 ・ 11.46 …… 11.50 …… 11.54 ・ 11.55
12.45 ・ 12.46 …… 12.50 …… 12.54 ・ 12.55
13.45 ・ 13.46 …… 13.50 …… 13.54 ・ 13.55
14.45 ・ 14.46 …… 14.50 …… 14.54 ・ 14.55
ASP-415.45 ・ 15.46 …… 15.50 …… 15.54 ・ 15.5555
16.45 ・ 16.46 …… 16.50 …… 16.54 ・ 16.55
17.45 ・ 17.46 …… 17.50 …… 17.54 ・ 17.55
18.45 ・ 18.46 …… 18.50 …… 18.54 ・ 18.55
19.45 ・ 19.46 …… 19.50 …… 19.54 ・ 19.55
 

新規ご注文商品のJCSS校正ご依頼手順

 

1、ご希望の型番をご選定いただき、JCSS校正ご希望と当社窓口まで、お電話、メール、FAX等でご連絡をお願いいたします。

  あわせて校正証明書に記載するエンドユーザーさま会社名、ご担当者名のご連絡をお願いいたします。

  

2、弊社担当者より商品とJCSS校正費用、書類発行手数料あわせてお見積をご案内いたします。

  ご了承いただきましたら、専用型番を発行いたしますのでお客さまにてWEB、お電話、FAXなどでご注文をお願いいたします。

  ※専用型番発行まで2~3営業日頂戴いたします。

 

■ご注意■

・JCSS校正、校正証明書発行費用・手数料、納期はご依頼いただいた商品型番によって異なります。

納期はご依頼時期により期間が異なりますので、予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

※通常の校正より精度の高い作業が必要なため最低でも30日以上お時間がかかります。

カタログ

 

AS-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼ピンゲージセット ASシリーズの型番AS-3のページです。
型番AS-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋼ピンゲージセット ASシリーズ

鋼ピンゲージセット ASシリーズ

    鋼ピンゲージセット AAPシリーズ

    鋼ピンゲージセット AAPシリーズ

      鋼ピンゲージセット APシリーズ

      鋼ピンゲージセット APシリーズ

        鋼ピンゲージセット AHシリーズ

        鋼ピンゲージセット AHシリーズ

          鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび

          鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび

            鋼ピンゲージ セット AAシリーズ

            鋼ピンゲージ セット AAシリーズ

              鋼ピンゲージセット PGシリーズ

              鋼ピンゲージセット PGシリーズ

                鋼ピンゲージセット PMシリーズ

                鋼ピンゲージセット PMシリーズ

                  鋼ピンゲージセット SAシリーズ

                  鋼ピンゲージセット SAシリーズ

                    鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび

                    鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび

                      ピンゲージセット1級 EPシリーズ

                      ピンゲージセット1級 EPシリーズ

                        鋼製ピンゲージセット0級 EH/ER/ELシリーズ

                        鋼製ピンゲージセット0級 EH/ER/ELシリーズ

                          ピンゲージセット(0.01とび 呼び寸法0.05mm~) DPシリーズ

                          ピンゲージセット(0.01とび 呼び寸法0.05mm~) DPシリーズ

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) アイゼン アイゼン ドムコーポレーション
                            通常価格 28,024円 50,810円 28,167円 14,070円 1,804円 25,734円 21,840円 22,682円 43,384円 1,479円 20,096円 14,924円 19,604円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 15日目~   3日目~  
                            寸法区分(mmとび) 0.01 0.01 0.1 0.05 0.001 - - 0.01 0.001 0.01 0.01 - 0.01
                            材質 ゲージ鋼 ゲージ鋼 ゲージ鋼 ゲージ鋼 ゲージ鋼 ゲージ鋼 ゲージ鋼 ゲージ鋼 ゲージ鋼 ゲージ鋼 - ゲージ鋼 -
                            単品/セット セット セット セット セット 単品 セット セット セット セット 単品 セット セット セット
                            組本数 55 51 - - - - - - 14 - - - -
                            サブゼロ処理 - - - - -

                            鋼ピンゲージセット ASシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AS-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び寸法(セット)
                            (mm)

                            28,024円

                            ( 30,826円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            9.95~10.05 / 8.95~9.05 / 7.95~8.05 / 5.95~6.05 / 6.95~7.05

                            ピンゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました