(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルキャリパゲージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルキャリパゲージ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
11,094円
税込単価
12,203円

0~150mmの広い測定範囲をこれ1台で測定できるダイヤルゲージ。【特長】・デ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    デジタル
  • 最大測定値(mm):
    101~
  • 目量・最小表示(mm):
    0.1
  • 測定タイプ:
    外側:外径厚さ
  • 器差:
    ±0.2
  • 電源:
    CR2032(リチウム電池)
  • 測定範囲(mm):
    0~150
  • 材質:
    本体:スチール、プラスチック
  • 重量(g):
    140

型番

EDC-A1150 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

デジタルキャリパゲージ
 
商品コード型番目量
(mm)
測定範囲
(mm)
器差
(mm)
質量
152053EDC-A11500.10-150±0.2140g
  • ※ 量子化誤差(±1カウント)含まず

外形図

注意・禁止事項

  • 精密機器ですので、落としたりぶつけたりしないでください。
  • 直射日光のあたる場所や炎天下の車の中、火の側などに放置しないでください。
  • 水や油のかかる場所で使用しないでください。
  • 使用後は柔らかい布などでゴミや切粉などを取り除いて、お子様の手の届かない場所へ保管してください。
  • 本製品の用途以外のご使用は、絶対におやめください。
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EDC-A1150

1個

11,094( 12,203円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

0~150mmの広い測定範囲をこれ1台で測定できるダイヤルゲージ。
【特長】
・デジタル表示で迅速に測定ができます
【用途】
・外径用測定

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルキャリパゲージの型番EDC-A1150のページです。
型番EDC-A1150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルキャリパゲージ

デジタルキャリパゲージ

    デジタルキャリパゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

    デジタルキャリパゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

      0-150mm キャリパーゲージ(デジタル)

      0-150mm キャリパーゲージ(デジタル)

        デジタルキャリパゲージ 目量0.02mmタイプ 本体+校正文書

        デジタルキャリパゲージ 目量0.02mmタイプ 本体+校正文書

          テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-8

          テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-8

            テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-5

            テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-5

              デジタルキャリパゲージ EDC-A125・EDC-A225

              デジタルキャリパゲージ EDC-A125・EDC-A225

                テクロック 一回転未満キャリパゲージ(測定範囲 20~35mm)

                テクロック 一回転未満キャリパゲージ(測定範囲 20~35mm)

                  テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-2

                  テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-2

                    テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-4

                    テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-4

                      テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-1

                      テクロック ダイヤルキャリパゲージ IM-1

                        テクロック ダイヤルキャリパ GM-11

                        テクロック ダイヤルキャリパ GM-11

                          ダイヤルキャリパーゲージ LA(外測)タイプ(外径・厚さ測定用)

                          ダイヤルキャリパーゲージ LA(外測)タイプ(外径・厚さ測定用)

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) エスコ 新潟精機(SK) テクロック テクロック 新潟精機(SK) テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック 尾崎製作所
                            通常価格 11,094円 24,667円 12,260円 20,667円 40,611円 38,423円 8,875円 24,487円 34,545円 33,901円 30,440円 50,314円 24,533円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   1日目   10日目   3日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   28日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            校正証明書 なし 標準添付 標準添付 標準添付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            デジタル/ダイヤル デジタル デジタル デジタル デジタル - - デジタル - - - - - ダイヤル
                            最大測定値(mm) 101~ 101~ 150 21~50 - - 21~50 - - - - - -
                            目量・最小表示(mm) 0.1 0.1 0.1 0.02 - - 0.02 - - - - - -
                            測定タイプ 外側:外径厚さ 外側:外径厚さ 外側:外径厚さ 外側:外径厚さ - - 外側:外径厚さ - - - - - 外側:外径厚さ

                            デジタルキャリパゲージのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤルキャリパゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました