(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LRマイクロメータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LRマイクロメータ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,910円
税込単価
7,601円

右手・左手両方に対応し表側、裏側どちらでも読み取りが可能なマイクロメータ。【特...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    16~25
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 測定範囲(mm):
    0~25
  • 最小目盛(mm):
    0.01
  • 最大許容差(μm):
    4
  • 質量(g):
    200
  • 材質:
    ・フレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼
  • 特長2:
    ・測定面は超硬チップ付・防熱カバー付・右手にも左手にも対応
  • 用途:
    ・外側寸法の測定

型番

MC101-25LR 解除

Loading...

寸法図

マイクロメータの仕様

寸法図(単位:mm)

 

寸法図(単位:mm)

 

商品コード品番測定範囲
(mm)
最小読取値
(mm)
最大許容誤差
(μm)
質量
151026MC101-25LR0~250.014200g
使用イメージ1

使用イメージ1

使用イメージ2

使用イメージ2

 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC101-25LR

1個

6,910( 7,601円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

右手・左手両方に対応し表側、裏側どちらでも読み取りが可能なマイクロメータ。
【特長】
・測定面は超硬チップ付。
・防熱カバー付。
・右手にも左手にも対応。
・材質は、フレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼。
【用途】
・外側寸法の測定に使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LRマイクロメータの型番MC101-25LRのページです。
型番MC101-25LRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LRマイクロメータ

LRマイクロメータ

    カウントマイクロメータ

    カウントマイクロメータ

      片球面マイクロメータ

      片球面マイクロメータ

        直進式歯厚マイクロメータ

        直進式歯厚マイクロメータ

          369・227・169シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ

          369・227・169シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ

            歯厚マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            歯厚マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              323・123・223シリーズ 歯厚マイクロメータ

              323・123・223シリーズ 歯厚マイクロメータ

                395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

                395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

                  標準外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  標準外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    102シリーズ 標準外側マイクロメータ M300

                    102シリーズ 標準外側マイクロメータ M300

                      ポイントマイクロメータ

                      ポイントマイクロメータ

                        293シリーズクーラントプルーフマイクロメータ MDC-PXT

                        293シリーズクーラントプルーフマイクロメータ MDC-PXT

                          331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM-MX(先端径:3mm)

                          331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM-MX(先端径:3mm)

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 6,910円 10,567円 8,542円 25,674円 32,397円 32,985円 23,733円 13,122円 15,705円 7,598円 13,469円 17,577円 33,291円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                            種類 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ
                            表示方式 アナログ 機械式カウンタ アナログ アナログ - - - - アナログ アナログ アナログ - デジタル
                            最大測定長(範囲選択)(mm) 16~25 - 16~25 - - - - - - - 16~25 - -
                            測定データ出力端子 有無 - - -
                            測定範囲(mm) 0~25 - 0~25 - - - - - - - 0~25 - -

                            LRマイクロメータのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました