(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルロングジョウノギス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルロングジョウノギス

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
59,837円 ~ 129,399円
税込価格
65,821円 ~ 142,339円

大型ワークの直径測定に最適なノギス。【特長】・デジタル表示で見やすい。・深い測...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ロングジョウノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    なし
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 材質:
    ステンレス
  • 特長:
    ・デジタル表示で見やすい・深い測定箇所の測定に。・大径の直径が測れます。
  • 用途:
    ・外側、内側、段差測定

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

INDEX

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・材質 ステンレス ・電源 CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 ・表示方式 デジタル ・測定範囲(D-300LV) 0〜300mm (D-600LV) 0〜600mm ・最小読み取り値 0.01mm ・器差 (D-300LV)±0.05mm (D-600LV) ±0.08mm ・デプスバー 無 ・質量 (D-300LV) 920g (D-600LV)4.3kg
  • 材質 ステンレス
  • 電源 CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
  • 表示方式 デジタル
  • 測定範囲(D-300LV) 0~300mm (D-600LV) 0~600mm
  • 最小読み取り値 0.01mm
  • 器差 (D-300LV)±0.05mm (D-600LV) ±0.08mm
  • デプスバー 無
  • 質量 (D-300LV) 920g (D-600LV)4.3kg
型番測定範囲
(mm)
最小読取値
(mm)
器差
(mm)
デプスバー
(有無)
質量
D-300LV0-3000.01± 0.05920g
D-600LV0-6000.01± 0.084.3kg
  • ※ 量子化誤差(±1カウント)含まず
  • ※ 外側の器差保証は、測定面で最も本尺に近い部分(上側)によって保証しています。ジョウの先端を用いて測定を行う場合、測定の方法によっては測定精度が表示器差を満たさない場合があります。

各部の名称

各部の名称

規格表

単位:mm

型番ABDEFGH
D-300LV476219381001501005524
D-600LV870412612003001659342

外形図

ノギスの寸法図
 

使用方法・使用事例

使用方法

深い測定箇所や大径の直径が測定可能。缶など大型ワークの直径測定に最適。

深い測定箇所や大径の直径が測定可能。缶など大型ワークの直径測定に最適。

電池のセット・交換

  • 1.電池蓋を▽方向にスライドして開ける。
  • 2.電池は必ず(+)側を表にしてセットしてください。
  • 3.電池蓋をもとの位置に戻してください。

電池は必ずコイン型リチウム電池 CR2032をお使いください。

原点の設定

通常測定で使用する原点を設定する。
この原点は、電源をOFFにしても記憶されているので、毎回設定し直す必要がない。
電池交換後はリセットされるので、再度設定し直してください。

  • 1.電源を入れる。
  • 2.ノギスのジョウを閉じた状態で、ZEROボタンを押してください。
  • 3.LCD表示部に"0.00mm"もしくは"-0.00mm"が表示される。

これで原点が設定された。

プリセット機能

ZEROボタンを押したまま、数値セットボタンを長押しすると、LCD表示部の数値が変わる。任意の数値にセットすることで、セットした数値からの測定を行うことができる。

微動送り機能

  • 1.4-1のクランプねじをゆるめ、4-2のクランプねじを締める。
  • 2.微動送り車を回し、数値合わせを行う。
 

注意・禁止事項

ご使用にあたって

  • はじめてのご使用前には、油をしみ込ませた柔らかい布などで防錆油を拭き取ってください。
  • 本品は精密測定機器です。落下等の強いショックを加えないでください。
  • 電機ペンなどでの番号の書き込みはさけてください。また、スケールにキズをつけないでください。
  • 直射日光下での使用や極限温度下での保管はさけてください。

よくあるご質問(FAQ)

トラブルと対応

Q:画面に何も表示されなかったり、数字が点滅している。
A:電池の残量が少なくなっていませんか?

Q:電源ONの状態でスライドさせてもLCD表示の数字が変わらない。
A:一度電池を取り外し、30秒後に電池をセットしなおしてください。

Q:スイッチを押しても何も反応しない。
A:電池が正しくセットされていますか?

Q:LCDに誤った数値などが表示される
A:操作パネルをあまり早くスライドさせると、誤表示の原因となります。ゆっくりとスライドさせてください。

メーカー紹介

SKブランドについて

SKブランド

SKブランド

新潟精機株式会社では、【SKブランド】というオリジナルブランドで様々な測定工具を製造・販売しております。
そして現在、非常に多くのお客様にご愛用いただいております。
【SKブランド】はお客様に信頼をお約束します。

SKブランドの3つの優位性

高精度
当メーカーでは創業から半世紀、高品質の証である精度を常に追い求め、ユーザーの皆様からご愛用を得て参りました。
その長い歴史で培ってきたノウハウと、製造ラインでの徹底管理を基に、SKブランドはこれからも高精度で有り続けます。

優れた性能
常日頃より、ご使用になるユーザー様の目線での製品作りを信条に、切磋琢磨を重ねております。
SKブランドは、ユーザー様の求めるものを形にする事でご期待にお応えし、ひいては社会貢献の一端を担う存在で有りたいと願っております。

堅牢性
あらゆる使用シーンを想定し、様々な場面に十分耐え得る製品をご提供しております。
SKブランドの製品は、必ずやユーザーの皆さまの体の一部となり、お役に立てるものと確信しております。

新潟精機について

JCSS校正事業者 登録

JCSS校正事業者 登録

2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。

新JIS規格 認可

新JIS規格 認可

新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

ISO9001 取得

ISO9001 取得

新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
器差(mm)
トラスココード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
±0.05
377-5216
920

1個

59,837( 65,821円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

600
±0.08
-
4300

1個

129,399( 142,339円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大型ワークの直径測定に最適なノギス。
【特長】
・デジタル表示で見やすい。
・深い測定箇所や大径の直径が測定可能。
・プリセット機能付き。
・微動送り機能付き。
【用途】
・外側・内側・段差測定に使用。
・製缶など大型ワーク等の直径測定に最適。

ノギス一覧 ロングジョウノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルロングジョウノギス

デジタルロングジョウノギス

    デジタルノギス(ハイスピードモデル液晶)

    デジタルノギス(ハイスピードモデル液晶)

      デジタルロングジョウノギス E-LSMシリーズ

      デジタルロングジョウノギス E-LSMシリーズ

        デジタルノギス SDV-100・SDV-150

        デジタルノギス SDV-100・SDV-150

          俯瞰(ふかん)デジタル丸穴ピッチノギス E-RF30J

          俯瞰(ふかん)デジタル丸穴ピッチノギス E-RF30J

            プラスチックデジタルノギス

            プラスチックデジタルノギス

              カノン ロングジョウノギス LSM

              カノン ロングジョウノギス LSM

                デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネル

                デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネル

                  ノギス ABSデジマチックキャリパ(定圧タイプ)

                  ノギス ABSデジマチックキャリパ(定圧タイプ)

                    カノン デジタルブレードノギス E-BL15B

                    カノン デジタルブレードノギス E-BL15B

                      カノン ピタノギス E-PITA

                      カノン ピタノギス E-PITA

                        カノン インサイドノギス ICM

                        カノン インサイドノギス ICM

                          カノン 大型ノギス EMA

                          カノン 大型ノギス EMA

                            メーカー 新潟精機(SK) トラスコ中山 中村製作所 SK-11 中村製作所 エー・アンド・デイ 中村製作所 シンワ測定 ミツトヨ 中村製作所 中村製作所 中村製作所 中村製作所
                            通常価格 59,837円 9,160円 51,745円 5,418円 112,285円 2,300円 32,571円 4,255円 74,800円 40,420円 13,979円 48,830円 60,297円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目~  
                            種類 ロングジョウノギス 標準ノギス ロングジョウノギス 標準ノギス 穴ピッチノギス 標準ノギス ロングジョウノギス 標準ノギス 定圧ノギス ポイントノギス 標準ノギス ロングジョウノギス 標準ノギス
                            表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル アナログ(バーニヤ) デジタル デジタル デジタル デジタル アナログ(バーニヤ) デジタル
                            最小読取値(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.1 0.01 0.01 0.01 0.05 0.01
                            校正証明書 なし - なし - なし - なし なし なし なし なし なし なし
                            ソーラーパネル なし なし なし なし なし - なし あり なし なし なし なし なし

                            デジタルロングジョウノギスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました