(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大気イオンモニター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大気イオンモニター

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
230,842円 214,221円
税込単価
253,926円 235,643円

【特長】・高圧電源を内蔵し、ボタン1つで容易にイオナイザーの評価・管理ができま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-8337-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-8337-01

1個

1個

230,842円

214,221

( 235,643円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧電源を内蔵し、ボタン1つで容易にイオナイザーの評価・管理ができます。
・検出プローブがセパレートになっているため、狭い場所での測定が簡単に行えます。
・減衰時間測定とイオンバランス測定ができます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大気イオンモニターの型番1-8337-01のページです。
型番1-8337-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大気イオンモニター

大気イオンモニター

    デジタル静電電位測定器 KSD-2000

    デジタル静電電位測定器 KSD-2000

      デジタル静電電位測定器 KSD-1000・ACアダプター・記録計接続ケーブル

      デジタル静電電位測定器 KSD-1000・ACアダプター・記録計接続ケーブル

        静電気測定器 YC-102

        静電気測定器 YC-102

          クーロンメーター オプション

          クーロンメーター オプション

            マイクロプラズマ静電気除去器

            マイクロプラズマ静電気除去器

              イオンエアーダスター(エアーチューブ・電源コード付き)

              イオンエアーダスター(エアーチューブ・電源コード付き)

                パーティクルカウンタ 本体・専用ケース

                パーティクルカウンタ 本体・専用ケース

                  静電気除去ブロアー XC

                  静電気除去ブロアー XC

                    直流送風式除電器 KDシリーズ

                    直流送風式除電器 KDシリーズ

                      静電気測定器 スタチロンDZ4

                      静電気測定器 スタチロンDZ4

                        ハンドヘルドパーティクルカウンタ HHPC3+ 東京硝子器械

                        ハンドヘルドパーティクルカウンタ HHPC3+ 東京硝子器械

                          静電気除去ブロアー YM・SF

                          静電気除去ブロアー YM・SF

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン
                            通常価格 230,842円 86,418円 3,602円 67,674円 14,089円 3,900円 74,954円 25,000円 79,332円 60,642円 59,306円 327,967円 61,750円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   10日目   1日目   10日目   10日目~   1日目   1日目~   1日目   12日目   1日目  
                            商品タイプ 微粒子測定器 微粒子測定器 - 微粒子測定器 微粒子測定器 関連用品 関連用品 微粒子測定器 関連用品 関連用品 微粒子測定器 - 関連用品
                            サイズ(mm) 本体/100×197×47、プローブ/20×140×25、帯電板/20×38 本体/70×121×22、プローブ/20×132×20 - 78×27×130 - - 135×25×140 - 468×221×189 - 68×22×138 - -
                            メーカー型式 NK-7001 KSD-2000 - YC-102 - - - - XC - スタチロンDZ4 - -
                            測定範囲 ±0.1~±1999.9V0.01~99.99秒 ±0.1~50.0kV/±0.01~20.0kV(HIGH/LOW) - 帯電測定/0~±19.9kV、イオンバランス測定/0~±199V - - - - - - 通常モード/0.01~±19.99kV、イオンバランスモード/0.001~±1.999kV - -
                            電源(V) ACアダプター(付属)または単3アルカリ乾電池×4本(別売) 単3アルカリ乾電池×2本(付属) - 006P(9V)型乾電池(付属) - - DC+24V - AC100 50/60Hz AC100 50/60Hz 006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属) - -

                            大気イオンモニターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました