(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気除去ブロアー PC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静電気除去ブロアー PC

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
63,183円 57,092円
税込単価
69,501円 62,801円

【特長】・帯電を除去し、液晶・電子部品の静電破壊・劣化を防止します。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連用品
  • サイズ(mm):
    180×112×247
  • 消費電力(W):
    300以下
  • メーカー型式:
    PC
  • 除電方式:
    交流高電圧印加式
  • 電源(V):
    AC100 50/60Hz
  • 騒音レベル:
    57dB以下
  • 風量(m3/min):
    1.0~2.0(無段階調節)
  • イオンバランス:
    ±10V以下(オートイオンバランス方式)
  • オゾン発生量:
    0.01ppm以下
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-4906-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-4906-11

1個

1個

63,183円

57,092

( 62,801円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電を除去し、液晶・電子部品の静電破壊・劣化を防止します。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気除去ブロアー PCの型番1-4906-11のページです。
型番1-4906-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気除去ブロアー PC

静電気除去ブロアー PC

    ピープラグ

    ピープラグ

      マイクロプラズマ静電気除去器

      マイクロプラズマ静電気除去器

        直流送風式除電器 KDシリーズ

        直流送風式除電器 KDシリーズ

          イオナイザー F-93

          イオナイザー F-93

            デジタル低電位測定器

            デジタル低電位測定器

              デジタル静電電位測定器 KSD-2000

              デジタル静電電位測定器 KSD-2000

                コトヒラ 衣類用ダストクリーナー クリーンルーム用

                コトヒラ 衣類用ダストクリーナー クリーンルーム用

                  静電気測定器 YC-102

                  静電気測定器 YC-102

                    エアーダスター ダスターコン DC-3-Set

                    エアーダスター ダスターコン DC-3-Set

                      ほうきHGブルロンTF-45 緑

                      ほうきHGブルロンTF-45 緑

                        ほうきHGブルボン ほうき本体/スペア

                        ほうきHGブルボン ほうき本体/スペア

                          TF-45用スペア 白

                          TF-45用スペア 白

                            メーカー アズワン アックスブレーン アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン コトヒラ工業 アズワン 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 63,183円 1,697円 3,900円 60,642円 43,200円 96,040円 86,418円 388,678円 67,674円 177,000円 4,594円 1,837円 2,450円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目~   12日目   1日目   1日目   19日目   1日目   19日目   6日目   6日目~   6日目  
                            商品タイプ 関連用品 - 関連用品 関連用品 - 微粒子測定器 微粒子測定器 クリーンルーム用掃除機 微粒子測定器 - - 関連用品 -
                            サイズ(mm) 180×112×247 - - - - 本体/70×22×121、プローブ/φ18×117 本体/70×121×22、プローブ/20×132×20 370(間口)×300(奥行)×450(高さ) 78×27×130 - - - -
                            消費電力(W) 300以下 - - - - - - - - - - - -
                            メーカー型式 PC - - - - KSD-3000 KSD-2000 - YC-102 - - - -
                            除電方式 交流高電圧印加式 - - - - - - - - - - - -

                            静電気除去ブロアー PCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました