(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1-2650-01
遮光用衝立(ウェルディングフェンス) シャコウヨウツイタテ(ウェルディングフェンス)

遮光用衝立(ウェルディングフェンス) 1-2650-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,408円 26,665円
税込単価
30,149円 29,332円

【特長】・溶接時に発生する有害な紫外線や可視光線から、目を保護します。・軽量・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    火花用衡立
  • タイプ:
    ウェルディングフェンス
  • 厚さ:
    0.35mm
  • 材質:
    フレーム/アルミニウム、シート/防炎軟質塩化ビニール(厚み0.35mm)防炎性能試験適合

型番

1-2650-01 解除

Loading...

1-2650-01 の仕様・寸法情報

型番
詳細タイプ
キャスター
可視光線透過率(%)
メーカー型番
JANコード
サイズ
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-2650-01

イエロー
可動式・単体型
φ50mm(ストッパー付き)
73.7%
YS-12SC-Y
4571163731286
1070×2143×470
5400g

1個

27,408円

26,665

( 29,332円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接時に発生する有害な紫外線や可視光線から、目を保護します。
・軽量・ボルト式で持ち運びや収納に便利です。
・組み立ては接着剤不要のボトル式で解体・収納・持ち運びに便利です。

カタログ

 

Loading...

1-2650-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遮光用衝立(ウェルディングフェンス)の型番1-2650-01のページです。
型番1-2650-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遮光用衝立(ウェルディングフェンス)

遮光用衝立(ウェルディングフェンス)

    遮光プレート NSLP プレート

    遮光プレート NSLP プレート

      遮光プレート NSL プレート

      遮光プレート NSL プレート

        帽子取付用メガネ(ガス溶接用・電気溶接用) No.1400-DB

        帽子取付用メガネ(ガス溶接用・電気溶接用) No.1400-DB

          レーザシールドカーテン YLC-1/YLC-2/YL-600シリーズ

          レーザシールドカーテン YLC-1/YLC-2/YL-600シリーズ

            IR遮光メガネ 2700

            IR遮光メガネ 2700

              メーカー アズワン アズワン アズワン トーヨーセフティー アズワン トーアボージン
              通常価格 27,408円 660円 1,210円 2,057円 50,000円 3,859円
              通常出荷日 8日目   1日目~   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 35日目   在庫品1日目   当日出荷可能
              商品タイプ 火花用衡立 - - - - -
              タイプ ウェルディングフェンス - - - - -
              厚さ 0.35mm - - - - -
              材質 フレーム/アルミニウム、シート/防炎軟質塩化ビニール(厚み0.35mm)防炎性能試験適合 - - - - -

              遮光用衝立(ウェルディングフェンス)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              1-2650-02
              1-2650-03
              1-2650-04
              1-2651-01
              1-2651-02
              1-2651-03
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              詳細タイプ キャスター 可視光線透過率
              (%)
              メーカー型番 JANコード サイズ 重量

              27,408円

              ( 30,149円 )
              1個 あり

              8日目

              イエロー可動式・接続型φ50mm(ストッパー付き)73.7%YS-12JC-Y45711637312241070×2143×4705000g

              27,408円

              ( 30,149円 )
              1個 あり

              8日目

              イエロー固定式・単体型-73.7%YS-12SF-Y45711637312791070×2070×5004900g

              27,408円

              ( 30,149円 )
              1個 あり

              8日目

              イエロー固定式・接続型-73.7%YS-12JF-Y45711637312171070×2070×5004400g

              27,408円

              ( 30,149円 )
              1個 あり

              8日目

              グリーン可動式・単体型φ50mm(ストッパー付き)5.6%YS-12SC-G45711637313231070×2143×4705400g

              27,408円

              ( 30,149円 )
              1個 あり

              8日目

              グリーン可動式・接続型φ50mm(ストッパー付き)5.6%YS-12JC-G45711637312621070×2143×4705000g

              27,408円

              ( 30,149円 )
              1個 あり

              8日目

              グリーン固定式・単体型-5.6%YS-12SF-G45711637313161070×2070×5004900g

              溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました