(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

機能性蛍光ガラス(ルミナス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-8820-01
機能性蛍光ガラス(ルミナス) キノウセイケイコウガラス(ルミナス)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,600円 15,316円
税込単価
17,160円 16,848円

【特長】・紫外線レーザの位置確認や光軸調整に・蛍光物質の標準試料に・紫外線領域...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    その他
  • 用途:
    溶接用
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • 仕様:
    ルミラス
  • 材質:
    蛍光ガラス(蛍光活性イオン含有)
  • 内容量:
    1枚

型番

1-8820-01 解除

Loading...

製品仕様

型番形状用途曇り止めUVカット耐静電性主発光波長
1-8820-03その他溶接用540nm
1-8820-01その他溶接用610nm
1-8820-04その他溶接用540nm
1-8820-02その他溶接用610nm
1-8820-06その他溶接用405nm
商品情報を表示

1-8820-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
メーカー型番
主発光波長(nm)
励起波長範囲(nm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-8820-01

20×20×3.0t
R720×20
610
200~420
1枚

1個

15,600円

15,316

( 16,848円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線レーザの位置確認や光軸調整に
・蛍光物質の標準試料に
・紫外線領域(200~400nm)の微弱な光を可視光に変換することができます。
・高効率に紫外光を可視光へ変更するため弱い光でも発光します。
・長時間、紫外線を照射しても劣化がほとんどありません。
・光学ガラスの工程を経て製造していますので、内部品質と分解能に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

機能性蛍光ガラス(ルミナス)の型番1-8820-01のページです。
型番1-8820-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

機能性蛍光ガラス(ルミナス)

機能性蛍光ガラス(ルミナス)

    遮光用衝立(ウェルディングフェンス)

    遮光用衝立(ウェルディングフェンス)

      遮光プレート NSL プレート

      遮光プレート NSL プレート

        遮光プレート NSLP プレート

        遮光プレート NSLP プレート

          レーザシールドカーテン YLC-1/YLC-2/YL-600シリーズ

          レーザシールドカーテン YLC-1/YLC-2/YL-600シリーズ

            帽子取付用メガネ(ガス溶接用・電気溶接用) No.1400-DB

            帽子取付用メガネ(ガス溶接用・電気溶接用) No.1400-DB

              IR遮光メガネ 2700

              IR遮光メガネ 2700

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン トーヨーセフティー トーアボージン
                通常価格 13,000円 27,408円 1,210円 660円 50,000円 2,057円 3,859円
                通常出荷日 1日目~   8日目   8日目~   1日目~   35日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                形状 その他 - - - その他 取付型メガネ 一眼型メガネ
                用途 溶接用 - 遮光 - レーザー用 溶接用 遮光
                曇り止め - - - -
                UVカット - - -
                耐静電性 - - - -

                機能性蛍光ガラス(ルミナス)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                1-8820
                1-8820-02
                1-8820-03
                1-8820-04
                1-8820-05
                1-8820-06
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ
                (mm)
                メーカー型番 主発光波長
                (nm)
                励起波長範囲
                (nm)
                内容量

                -

                ( - )
                1個 -

                -

                ------

                78,098円

                ( 85,908円 )
                1個 あり

                19日目

                50×70×3.0tR750×70610200~420-

                13,000円

                ( 14,300円 )
                1個 あり

                1日目

                20×20×3.0tG920×20540200~390-

                78,098円

                ( 85,908円 )
                1個 あり

                12日目

                50×70×3.0tG950×70540200~390-

                15,600円

                ( 17,160円 )
                1個 あり

                1日目

                20×20×3.0tB20×20405200~400-

                78,098円

                ( 85,908円 )
                1個 あり

                12日目

                50×70×3.0tB50×70405200~400-

                遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました