(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力粘着剤はがし

強力粘着剤はがし

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
960円
税込単価
1,056円

【特長】・たれ落ちにくいムース状で粘着剤をきれいに落とせます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラベル粘着剤クリーナー
  • 種類:
    スプレー
  • 付属品:
    ヘラ付き
  • メーカー商品名:
    強力粘着剤はがし
  • メーカー型番:
    DKH-220
  • JANコード:
    4976742257162
  • サイズ:
    170×φ52mm
  • 用途:
    両面テープやシール、ガムテープはがしに。粘着剤のベタつき落としに。
  • 内容量:
    1本(220ml)

型番

6-9538-01 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプラベル粘着剤クリーナー種類スプレー
付属品ヘラ付きメーカー商品名強力粘着剤はがし
メーカー型番DKH-220JANコード4976742257162
サイズ170×φ52mm用途両面テープやシール、ガムテープはがしに。粘着剤のベタつき落としに。
内容量1本(220ml) - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-9538-01

1本(220ml)

2個

960( 1,056円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・たれ落ちにくいムース状で粘着剤をきれいに落とせます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力粘着剤はがしの型番6-9538-01のページです。
型番6-9538-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力粘着剤はがし

強力粘着剤はがし

    LOCTITE “強力粘着剤はがし”

    LOCTITE “強力粘着剤はがし”

      LOCTITE ハケ塗り強力粘着剤はがし

      LOCTITE ハケ塗り強力粘着剤はがし

        粘着はがし剤(ハケ塗りタイプ)

        粘着はがし剤(ハケ塗りタイプ)

          超強力両面テープ粘着剤はがし 泡タイプ

          超強力両面テープ粘着剤はがし 泡タイプ

            シールはがしリキッド

            シールはがしリキッド

              LOCTITE ハケ塗りシールはがし

              LOCTITE ハケ塗りシールはがし

                テープクリーナー

                テープクリーナー

                  パッキンはがし

                  パッキンはがし

                    α塩素フリーパッキンハガシスプレー

                    α塩素フリーパッキンハガシスプレー

                      粘着シートはがし

                      粘着シートはがし

                        α パッキンハガシスプレー

                        α パッキンハガシスプレー

                          スーパーノリクリン 480ml

                          スーパーノリクリン 480ml

                            メーカー アズワン ヘンケル ヘンケル アズワン ワイエステック 高森コーキ ヘンケル ロックペイント イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 シントーファミリー トラスコ中山 ワイエステック
                            通常価格 960円 656円 1,305円 1,305円 866円 437円 1,055円 1,975円 1,280円 2,191円 1,624円 1,287円 1,584円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   6日目   3日目   9日目   1日目   1日目   2日目   1日目   4日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー 塗膜はく離剤 ラベル粘着剤クリーナー 塗膜はく離剤 ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ガスケットクリーナー ガスケットクリーナー ラベル粘着剤クリーナー ガスケットクリーナー ラベル粘着剤クリーナー
                            種類 スプレー スプレー ハケ塗り ハケ塗り スプレー - ハケ塗り スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            付属品 ヘラ付き ヘラ付き ヘラ付き ヘラ付き ヘラ付き ヘラ付き ヘラ付き ヘラ無し ヘラ無し ヘラ無し - ヘラ無し ヘラ無し
                            メーカー商品名 強力粘着剤はがし - - 粘着はがし剤DNH-20H - - - - - - - - -
                            メーカー型番 DKH-220 - - DNH-20H - - - - - - - - -

                            強力粘着剤はがしのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            粘着テープの糊残り剥がし
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/04
                            床に貼った粘着テープを剥がした後の糊残り、モールを剥がしたときの糊残りを剥がすのに使用しています。
                            剥がれはいいのですが、しばらくの間床が滑るのがなければいいのですが。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト