(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全配線器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全配線器

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,800円
税込単価
10,780円

さらに使いやすく、より安全に。【特長】・スイッチ部にはカバーが付いていますので...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タップ
  • メーカー名:
    その他
  • コンセント数:
    2~5個口
  • ケーブル長(m):
    3
  • サイズ(mm):
    240×116×67
  • コンセント数詳細:
    5個(アース付3芯プラグ用)
  • 色:
    ホワイト
  • 定格容量:
    合計100V 15A 
  • コード長(m):
    3
  • 内容量:
    1台

型番

1-4614-02 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプメーカー名コンセント数ケーブル長JANコード
1-4614-02タップその他2~5個口3m4560111767590
1-4614-01タップその他2~5個口3m4560111767583
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-4614-02

Ⅱ型
4560111767590
1台

1個

9,800( 10,780円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

さらに使いやすく、より安全に。
【特長】
・スイッチ部にはカバーが付いていますので、大事な実験中に物が当たり、あやまって電源を切ってしまう心配がありません。
・電気の使用量が15A以上になると自動的にブレーカーが切れます(手動復帰型です)。
・I型にはメインスイッチ以外に各コンセント毎にON/OFFスイッチが付き、さらに番号が印刷されています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全配線器の型番1-4614-02のページです。
型番1-4614-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全配線器

安全配線器

    漏電保護タップ LBY-120C

    漏電保護タップ LBY-120C

      A6-A3インクジェットプリンター(6色/Wi-Fiダイレクト)

      A6-A3インクジェットプリンター(6色/Wi-Fiダイレクト)

        2次元バーコードリーダーOPN-3200i-AM-V+CHG+PS

        2次元バーコードリーダーOPN-3200i-AM-V+CHG+PS

          メーカー アズワン アズワン エスコ アズワン
          通常価格 9,800円 5,500円 73,600円 82,945円
          通常出荷日 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 8日目  
          商品タイプ タップ タップ - その他
          メーカー名 その他 その他 - -
          コンセント数 2~5個口 - - -
          ケーブル長(m) 3 - - -
          サイズ(mm) 240×116×67 - - 113×56×132

          OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました