(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キムタオル 6100シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キムタオル 6100シリーズ【2~24個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
7,600円 ~ 12,138円
税込価格
8,360円 ~ 13,352円

【特長】・多量な水・油などの汚れを素早く確実に吸収します。・61440、614...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 6-6685-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    6-6685-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
生地
サイズ(mm)
詳細タイプ
材質
メーカー型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
新品
380×580
ポップアップ(トリプル)
パルプ100%
61410
4901750105501
1ケース(300枚/箱×2箱)

1パック

2個入り

12,138( 13,352円 )

1日目

一部当日出荷可能

新品
190×320
スモールポップアップシングル
パルプ100%
61440
4901750614409
1ケース(150枚/箱×8箱)

1パック

8個入り

8,800( 9,680円 )

1日目

一部当日出荷可能

新品
380×320
ポップアップシングル
パルプ100%
61420
4901750614201
1ケース(150枚/箱×4箱)

1パック

4個入り

7,600( 8,360円 )

1日目

中古
380×330
EF4つ折り 4プライ
パルプ・リサイクルパルプ
61050
4901750610500
1ケース(50枚/束×24束)

1パック

24個入り

10,657( 11,723円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多量な水・油などの汚れを素早く確実に吸収します。
・61440、61420は持ち運びに便利な持ち手付きです。

(i)ご注意

  • 6-6685-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    6-6685-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キムタオル 6100シリーズ

キムタオル 6100シリーズ

    キムタオル 4つ折り(紙ワイパー)

    キムタオル 4つ折り(紙ワイパー)

      キムタオル EF 4つ折りタイプ 2プライ

      キムタオル EF 4つ折りタイプ 2プライ

        オイルガードジェットスパン

        オイルガードジェットスパン

          パブリックペーパーウエスパルプ

          パブリックペーパーウエスパルプ

            230x248mm ペーパータオル(パルプ100%)

            230x248mm ペーパータオル(パルプ100%)

              230x248mm ペーパータオル(パルプ100% 無漂白タイプ)

              230x248mm ペーパータオル(パルプ100% 無漂白タイプ)

                東京硝子 オイルハンター 100枚 0153-55-84

                東京硝子 オイルハンター 100枚 0153-55-84

                  プロワイプ ソフトマイクロワイパーL150

                  プロワイプ ソフトマイクロワイパーL150

                    ペーパーウエスシート 300×295(100枚×10箱)

                    ペーパーウエスシート 300×295(100枚×10箱)

                      東京硝子 オイルハンター 100枚

                      東京硝子 オイルハンター 100枚

                        プロワイプ リサイクルタオル

                        プロワイプ リサイクルタオル

                          キムタオル ホワイト レギュラータイプ(紙ワイパー)

                          キムタオル ホワイト レギュラータイプ(紙ワイパー)

                            メーカー アズワン 日本製紙クレシア 日本製紙クレシア 日本緑十字社 王子ネピア エスコ エスコ 東京硝子器械 エリエール スリーボンド 東京硝子器械 エリエール 日本製紙クレシア
                            通常価格 7,600円 11,503円 16,721円 3,699円 11,086円 350円 335円 19,619円 11,446円 13,052円 19,619円 9,022円 11,736円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   2日目   6日目~   6日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 布ウエス 紙ウエス 紙ウエス 布ウエス 紙ウエス 紙ウエス
                            形状 シート シート シート シート シート ディスペンサー ディスペンサー シート シート - シート シート シート
                            種類 ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ - ドライ ドライ ドライ

                            キムタオル 6100シリーズのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            洗浄拭きあげ
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/29
                            大きい部品を拭きあげるときでも、かなりの水分を吸収してくれるので1枚でも十分ふきとれました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            油、グリス等の清掃
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/03
                            機械修理時の油・グリス等の清掃に使用、想像より丈夫で給水性は抜群です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            油取り
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/18
                            吸収性はものすごく良いです。
                            毛羽立ちもなく掃除にも使えますがあまり強めに扱うと破れます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました