(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1-2333-02
ハイテープ(R)(配管修理テープ)RHシリーズ ハイテープ(R)(ハイカンシュウリテープ)

ハイテープ(R)(配管修理テープ)RHシリーズ 1-2333-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,600円
税込単価
6,160円

【特長】・濡らして巻き付け、約30分で金属のように固まります。・金属・セラミッ...

詳細情報を確認する

  • 最高使用温度(℃):
    210
  • 最低使用温度(℃):
    -15
  • 色:
    ブラック
  • 引張強度:
    1600kg/cm2
  • 商品タイプ:
    非粘着テープ
  • 付属品:
    ●ファイバーグラステープ(アルミニウムパック入)●ゴムグローブ●パット
  • 用途:
    ●工場・プラント・建物・機械の水・エアー・蒸気・油類の配管やホース類の補修に。●高架水槽・浄化槽・便槽やタンク類の補修に。●プラスチック成形機・建設機械・送油管の補修に。
  • 硬度(硬化時):
    ショアーD53
  • 耐圧:
    10kg/cm2
  • 詳細タイプ:
    配管修理テープ

型番

1-2333-02 解除

Loading...

1-2333-02 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
商品コード
JANコード
適合パイプ径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-2333-02

50
0.75
RH-2
4560361000065
20A以下

1個

5,600( 6,160円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・濡らして巻き付け、約30分で金属のように固まります。
・金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)・木材等、様々な素材に使用できます。

Loading...

1-2333-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイテープ(R)(配管修理テープ)RHシリーズの型番1-2333-02のページです。
型番1-2333-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイテープ(R)(配管修理テープ)RHシリーズ

ハイテープ(R)(配管修理テープ)RHシリーズ

    50mmx30m 耐熱テープ

    50mmx30m 耐熱テープ

      No.417 農ビ・農業用PO補修用テープ

      No.417 農ビ・農業用PO補修用テープ

        2.0m [透明]強力補修テープ(屋外用)

        2.0m [透明]強力補修テープ(屋外用)

          カーボンテープ 黒 長さ 30m

          カーボンテープ 黒 長さ 30m

            セラミック焼成断熱テープ(RCF規制対象外)

            セラミック焼成断熱テープ(RCF規制対象外)

              ダクトクロス 手切れ・強粘着

              ダクトクロス 手切れ・強粘着

                クリストロン多用途クリア補修テープ

                クリストロン多用途クリア補修テープ

                  自己融着テープ YT-191

                  自己融着テープ YT-191

                    ペトロラタム系防食テープ

                    ペトロラタム系防食テープ

                      ダクトテープ 48mm×50m

                      ダクトテープ 48mm×50m

                        50mmx30m ガラス断熱テープ

                        50mmx30m ガラス断熱テープ

                          防食テープ シルバー・黒

                          防食テープ シルバー・黒

                            メーカー アズワン エスコ オカモト エスコ トラスコ中山 エスコ 光洋化学 nitoms 日本緑十字社 エスコ テサ エスコ 日本緑十字社
                            通常価格 4,845円 23,890円 21,788円 740円 17,004円 12,790円 659円 509円 2,098円 1,990円 1,720円 8,760円 889円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目~  
                            最高使用温度(℃) 210 1000 - - - - 80 80 - - 80 200 -
                            最低使用温度(℃) -15 - - - - - -10 -20 - - - - -
                            ブラック ホワイト - - ブラック - ブラック / グレー - - - グレー - -
                            引張強度 1600kg/cm2 - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ 非粘着テープ - - - - - - - - - - - -

                            ハイテープ(R)(配管修理テープ)RHシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-2333-01
                            1-2333-03
                            1-2333-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            テープ長さ
                            (m)
                            商品コード JANコード 適合パイプ径

                            4,845円

                            ( 5,330円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            250.75RH-1456036100005815A以下

                            6,200円

                            ( 6,820円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            501.5RH-3456036100007240A以下

                            9,524円

                            ( 10,476円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            752.7RH-4456036100008980A以下

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました