(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

液状ガスケット(シリコン系無溶剤タイプ)TBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-6422-02
液状ガスケット(シリコン系無溶剤タイプ)TBシリーズ エキジョウガスケット(シリコンケイムヨウザイタイプ)

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,248円
税込単価
2,473円

【特長】・常温で空気に触れると硬化しゴム状弾性体になります。・TB1209-1...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    配管用シール剤
  • 詳細タイプ:
    シリコン系無溶剤タイプ
  • 主成分:
    シリコン

Loading...

製品特長・仕様

製品特長・仕様

  • 1-6422-01:耐熱性に優れています(300℃)。
  • 1-6422-02:流動タイプで小さな隙間にも容易に充填できます。
  • 1-6422-03:非流動性タイプで肉盛が可能です。
  • 1-6422-04:ペースト状でタレ落ちにくく、垂直や上向きの状態でも塗布が可能です。
 

規格表

型番仕様内容量(g)主成分
1-6422-01黒色パテ状100シリコン
1-6422-02白色ペースト状
1-6422-03
1-6422-04灰色ペースト状250
 
商品情報を表示

1-6422-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
メーカー型番
JANコード
内容量
耐熱温度(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-6422-02

ホワイト
白色ペースト状
TB1211
4967410100583
1本(100g)
-

2個

2,248( 2,473円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・常温で空気に触れると硬化しゴム状弾性体になります。
・TB1209-100は耐熱性に優れています(300℃)。
・TB1211は流動タイプで小さな隙間にも容易に充填できます。
・TB1212は非流動性タイプで肉盛が可能です。
・TB1215はペースト状でタレ落ちにくく、垂直や上向きの状態でも塗布が可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液状ガスケット(シリコン系無溶剤タイプ)TBシリーズの型番1-6422-02のページです。
型番1-6422-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

液状ガスケット(シリコン系無溶剤タイプ)TBシリーズ

液状ガスケット(シリコン系無溶剤タイプ)TBシリーズ

    ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット

    ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット

      ヘルメチック F-III 防食シール剤

      ヘルメチック F-III 防食シール剤

        シリコン系液状ガスケット(機械用)

        シリコン系液状ガスケット(機械用)

          ガス配管用シール剤

          ガス配管用シール剤

            ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 575(低臭気)

            ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 575(低臭気)

              ガス配管用ねじシール剤

              ガス配管用ねじシール剤

                上水・給湯用配管シール剤

                上水・給湯用配管シール剤

                  250ml 金属配管シール剤(遅硬化タイプ)

                  250ml 金属配管シール剤(遅硬化タイプ)

                    50ml 金属配管シール剤(低強度)

                    50ml 金属配管シール剤(低強度)

                      一般機器用シール剤 ヘルメシール 101Y

                      一般機器用シール剤 ヘルメシール 101Y

                        ロックタイト フレアー配管用シール剤

                        ロックタイト フレアー配管用シール剤

                          140g 配管シール剤(上水・給湯用)

                          140g 配管シール剤(上水・給湯用)

                            メーカー アズワン 日本ヘルメチックス 山王工業 日本ヘルメチックス スリーボンド ヘンケル スリーボンド スリーボンド エスコ エスコ 日本ヘルメチックス ヘンケル エスコ
                            通常価格 2,248円 655円 3,257円 1,545円 3,426円 2,500円 2,956円 3,517円 8,840円 2,320円 528円 4,592円 3,210円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品種類 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤
                            詳細タイプ シリコン系無溶剤タイプ - - - - - - - - - - - -
                            主成分 シリコン - - - - - - - - - - - -

                            液状ガスケット(シリコン系無溶剤タイプ)TBシリーズのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            金型の水路パッキン
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/16
                            Oリングを用いない、古い金型のパッキンとして使用しています。長期にわたって漏れることなく使用できてます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フランジ部の接着
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/31
                            ギヤケースの接合ぶのもれを防ぐために液状ガスケットを塗ると、
                            油漏れがしにくくなるので使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-6422-01
                            1-6422-03
                            1-6422-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 メーカー型番 JANコード 内容量 耐熱温度
                            (℃)

                            4,171円

                            ( 4,588円 )
                            2個 あり

                            8日目

                            黒色パテ状TB1209-10049674101005761本(100g)300

                            2,366円

                            ( 2,603円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ホワイト白色ペースト状TB121249674101005901本(100g)-

                            3,317円

                            ( 3,649円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            グレー灰色ペースト状TB121549674101006061本(250g)-

                            配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました