(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコンオイル・スプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコンオイル・スプレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,293円
税込単価
2,522円

【特長】・主成分はシリコンですので、熱に対して安定しています。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 商品コード:
    KF96SP
  • 内容量:
    1本(420g)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-376-01

1本(420g)

2個

2,293( 2,522円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主成分はシリコンですので、熱に対して安定しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコンオイル・スプレーの型番6-376-01のページです。
型番6-376-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコンオイル・スプレー

シリコンオイル・スプレー

    シリコーンスプレー 420ml 使用温度範囲 -50~180℃

    シリコーンスプレー 420ml 使用温度範囲 -50~180℃

      アワコンスリック(入線用潤滑剤)

      アワコンスリック(入線用潤滑剤)

        ケミカルスプレー TFEルブ

        ケミカルスプレー TFEルブ

          シリコンスプレー 420ml

          シリコンスプレー 420ml

            グリーススプレー 420ml

            グリーススプレー 420ml

              グリーススプレー 420ml 泡タイプ

              グリーススプレー 420ml 泡タイプ

                強力浸透多目的潤滑剤 LPS2

                強力浸透多目的潤滑剤 LPS2

                  乾性潤滑剤

                  乾性潤滑剤

                    KURE スーパーチェーンルブ 70ML DSP付き

                    KURE スーパーチェーンルブ 70ML DSP付き

                      NICドライ潤滑剤スプレーⅡ

                      NICドライ潤滑剤スプレーⅡ

                        スミロン 2250スプレーPFOAフリー(乾性被膜潤滑剤)

                        スミロン 2250スプレーPFOAフリー(乾性被膜潤滑剤)

                          420ml シリコンオイルスプレー

                          420ml シリコンオイルスプレー

                            メーカー アズワン 信越化学工業 DENSAN アズワン アズワン コスモビューティ アズワン ITW イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 呉工業 ダイゾーニチモリ 住鉱潤滑剤 エスコ
                            通常価格 2,293円 1,568円 2,399円 2,881円 460円 573円 521円 3,121円 1,308円 598円 2,810円 1,784円 795円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   15日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            種類 スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            商品コード KF96SP - - - 007 - 146 - - - - - -
                            内容量 1本(420g) - - 1本(420ml) 1本(420ml) - 1本(420ml) - - - - - -

                            シリコンオイル・スプレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました