(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコーン接着剤 TSE3941

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコーン接着剤 TSE3941

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,362円
税込価格
4,798円

【特長】・放熱性と熱伝導性に優れた速乾性シリコーンゴムです・銅系金属に対する腐...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 詳細タイプ:
    非流動性・アルコールタイプ
  • メーカー商品名:
    シリコーン接着剤
  • メーカー型番:
    TSE3941
  • 特長:
    難燃性UL94V-1認定品
  • 用途:
    電気器具・精密機器・電子部品の電気絶縁、防湿・防塵・防振に。金属・ガラス・プラスチック等の一般接着に。
  • 表面乾燥時間:
    5分
  • 使用温度範囲:
    -55~+200℃
  • 熱伝導率:
    0.83W/m・K
  • 内容量:
    1本(150g)

(i)ご注意

  • 1-6614-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。

Loading...

高い熱伝導性と放熱性を兼ね備えた速乾性シリコーンゴム

1-6614-01。

1-6614-01。

シリコーン接着剤 TSE3941の仕様

品番型番内容量(g)
1-6614-01TSE3941150
  • 表面乾燥時間: 23℃/5分。 
  • 使用温度範囲: -55~200℃。
  • 熱伝導率: 0.83W/m・K。 
  • 難燃性 UL94 V-1認定品。
  • 色: ホワイト(非流動性・アルコールタイプ)。

物理特性の一例

硬化前

外観非流動性ペースト状(ホワイト)
タックツリータイム(23℃) min5
腐食性(MIL-A-46146B)なし

硬化後(23℃、50%RH、7日間硬化)※被着体アルミ、厚み1mm

外観ゴム状弾性体(ホワイト)
比重(23℃)1.65
硬さ(Type A)65
引張強さ Mpa {kgf/cm22.9{30}
伸び%100
難燃性(UL94)V-1 認定
熱伝導性 W/m ・K {cal/cm・S・℃}0.83{2.0×10-3}
せん断接着強さ* Mpa {kgf/cm2}1.4{14}
  • ※ 被着体アルミ、厚み1mm

電気特性の一例

体積抵抗率 MΩ・㎝4×106
誘電率(60Hz)4.0
誘電正接(60Hz)0.04
絶縁破壊の強さ kV/mm22
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-6614-01

1本(150g)

1個

4,362( 4,798円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・放熱性と熱伝導性に優れた速乾性シリコーンゴムです
・銅系金属に対する腐食性がありません(MIL-A-4614B合格品)
【用途】
・電気器具・精密機器・電子部品の電気絶縁、防湿・防塵・防振に。金属・ガラス・プラスチック等の一般接着に

(i)ご注意

  • 1-6614-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコーン接着剤 TSE3941

シリコーン接着剤 TSE3941

    150g 湿気硬化型・接着剤(PE・PP等難接着物)

    150g 湿気硬化型・接着剤(PE・PP等難接着物)

      ウルトラ多用途接着剤(ソフト/クリヤー)

      ウルトラ多用途接着剤(ソフト/クリヤー)

        アズワン ボンドクイック5  8-248-01

        アズワン ボンドクイック5 8-248-01

          333ml ボンドMPX-1

          333ml ボンドMPX-1

            310ml 強力シリコーン多用途接着剤(白)

            310ml 強力シリコーン多用途接着剤(白)

              スーパーXG No.777

              スーパーXG No.777

                コンクリートボンド

                コンクリートボンド

                  ウルトラ多用途接着剤(ハード/クリヤー)

                  ウルトラ多用途接着剤(ハード/クリヤー)

                    セメダイン ビニール用 20ml CA-211

                    セメダイン ビニール用 20ml CA-211

                      合成ゴム系接着剤 TB1521B

                      合成ゴム系接着剤 TB1521B

                        プラスチック・ボンド

                        プラスチック・ボンド

                          アクリル樹脂系接着剤 ルビロンエコパワー

                          アクリル樹脂系接着剤 ルビロンエコパワー

                            メーカー アズワン エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ セメダイン エスコ エスコ セメダイン スリーボンド エスコ トーヨーポリマー
                            通常価格 4,362円 5,350円 610円 1,150円 1,540円 3,260円 1,806円 910円 610円 238円 1,239円 320円 2,987円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品種類 接着剤1液タイプ その他接着剤 その他接着剤 接着剤1液タイプ - その他接着剤 接着剤1液タイプ その他接着剤 その他接着剤 - 接着剤1液タイプ その他接着剤 接着剤1液タイプ
                            詳細タイプ 非流動性・アルコールタイプ - - - - - - - - - - - -
                            メーカー商品名 シリコーン接着剤 - - ボンドクイック5 - - - - - - - - -
                            メーカー型番 TSE3941 - - 16131 - - - - - - - - -
                            特長 難燃性UL94V-1認定品 - - - - - - - - - - - -

                            シリコーン接着剤 TSE3941のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました