(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミケース(サンプル管ケース)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-6498-03
アルミケース(サンプル管ケース) アルミケース(サンプルカンケース)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,350円
税込単価
9,185円

【特長】・付属の仕切板は自由に移動可能です。(1-6498-01,02,03)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    サンプル管ケース
  • 材質:
    アルミ
  • 材質詳細:
    本体/アルミニウム、仕切板/EVA(酢酸ビニル)、内装部/EVA(酢酸ビニル)材
  • 内容量:
    1個

型番

1-6498-03 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ材質サイズ
1-6498-03サンプル管ケースアルミ395×110×345mm
1-6498-02サンプル管ケースアルミ470×160×360mm
1-6498-05サンプル管ケースアルミ1240×240×110mm
1-6498-01サンプル管ケースアルミ365×275×320mm
商品情報を表示

1-6498-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
メーカー型番
JANコード
重量(g)
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-6498-03

395×110×345
T3AA-C
4991068133044
2180
仕切板(1枚)・鍵×2個
1個

1個

8,350( 9,185円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・付属の仕切板は自由に移動可能です。(1-6498-01,02,03)
・保管に便利なダイヤルロック式です。(1-6498-05)
・クッションを敷き詰めており、内容物を保護します。(1-6498-05)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミケース(サンプル管ケース)の型番1-6498-03のページです。
型番1-6498-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミケース(サンプル管ケース)

アルミケース(サンプル管ケース)

    アルミツールケースシリーズ

    アルミツールケースシリーズ

      メーカー アズワン アステージ
      通常価格 8,350円 3,585円
      通常出荷日 1日目   1日目~  
      商品タイプ サンプル管ケース -
      材質 アルミ -
      材質詳細 本体/アルミニウム、仕切板/EVA(酢酸ビニル)、内装部/EVA(酢酸ビニル)材 -
      内容量 1個 -

      アルミケース(サンプル管ケース)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      1-6498-01
      1-6498-02
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ
      (mm)
      メーカー型番 JANコード 重量
      (g)
      付属品 内容量

      9,460円

      ( 10,406円 )
      1個 あり

      1日目

      365×275×320T3AA-S49910681330373000仕切板(1枚)・鍵×2個-

      9,460円

      ( 10,406円 )
      1個 あり

      1日目

      470×160×360T3AA49910681309513250仕切板(5枚)・鍵×2個-

      収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました