(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上型空気ばね式除振台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

卓上型空気ばね式除振台

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
123,722円 ~ 129,738円
税込価格
136,094円 ~ 142,712円

【特長】・除振装置・小型特殊空気ばねシステム・突起物のない省スペース型

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    実験台
  • キャスター:
  • 付属品:
    手押しポンプ
  • 除振方式:
    特殊ダイヤフラム型空気ばね
  • 固有振動数:
    2.5Hz
  • 制振方式:
    オリフィスによるエアーダンピング
  • レベル維持方式:
    手押しポンプによる手動式
  • 矢板材質:
    鋼板SPCC
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
耐荷重(kg)
メーカー型番
重量(kg)
搭載面サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
430×548×60±3
55
AVT-0405N
18
430×530
1台

1個

123,722( 136,094円 )

1日目

530×618×60±3
60
AVT-0506N
23
530×600
1台

1個

129,738( 142,712円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・除振装置
・小型特殊空気ばねシステム
・突起物のない省スペース型

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上型空気ばね式除振台

卓上型空気ばね式除振台

    流し台2槽

    流し台2槽

      ABC-7545 ステンレス作業台

      ABC-7545 ステンレス作業台

        ガス台 スノコ板付 YGシリーズ

        ガス台 スノコ板付 YGシリーズ

          流し台1槽

          流し台1槽

            メーカー アズワン アズワン シンコー アズワン アズワン
            通常価格 123,722円 139,872円 41,610円 47,800円 100,412円
            通常出荷日 1日目   15日目   8日目   9日目   1日目~  
            商品タイプ 実験台 流し台 - 作業台 流し台
            キャスター -
            付属品 手押しポンプ - - - ホース(内径:30mm、長さ:800mm)
            除振方式 特殊ダイヤフラム型空気ばね - - - -
            固有振動数 2.5Hz - - - -

            卓上型空気ばね式除振台のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            防振台カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました