(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスパイプ(化粧パイプ#400)SUSP-シリーズ

型番:3-3115-04
ステンレスパイプ(化粧パイプ#400)SUSP-シリーズ【4個入り】 ステンレスパイプ SUS304 #400

通常価格(税別)
8,246円 ~ 9,367円
税込価格
9,071円 ~ 10,304円

ステンレス(SUS304)製のパイプです。化粧仕上げされています。長さはいずれ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    素材
  • 材質:
    【金属】ステンレス
  • 長さ(mm):
    950
  • 厚さ(mm):
    1
  • メーカー商品名:
    ステンレスパイプ 化粧パイプ#400
  • 材質詳細:
    SUS304

型番

3-3115-04 解除

Loading...

【商品仕様】
・材質:ステンレス(SUS304)
・肉厚:1mm
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
外径(mm)
メーカー型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-3115-04

22
22
SUSP-φ22-950

1パック

4個入り

9,367( 10,304円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス(SUS304)製のパイプです。
化粧仕上げされています。
長さはいずれも950mm、肉厚はいずれも1mmです。
1セット4本入りです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスパイプ(化粧パイプ#400)SUSP-シリーズ

ステンレスパイプ(化粧パイプ#400)SUSP-シリーズ

    黒鉛丸棒(グラファイト丸棒 CIP材)

    黒鉛丸棒(グラファイト丸棒 CIP材)

      PEEK樹脂 丸棒

      PEEK樹脂 丸棒

        ステンレスシームレスパイプ MTSUSシリーズ

        ステンレスシームレスパイプ MTSUSシリーズ

          アズワン マグネットバー EKシリーズ

          アズワン マグネットバー EKシリーズ

            石英棒 長さ1000mm

            石英棒 長さ1000mm

              ステンレスチューブ 20G

              ステンレスチューブ 20G

                ステンレスチューブ 8G

                ステンレスチューブ 8G

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス ケニス
                  通常価格 8,246円 6,670円 2,040円 3,959円 62,937円 3,093円 3,462円 4,561円
                  通常出荷日 12日目   1日目~   1日目~   8日目~   8日目~   12日目~   4日目   4日目  
                  商品タイプ 素材 - 素材 素材 素材 - - -
                  材質 【金属】ステンレス 【金属】鉛 【樹脂】PEEK 【金属】ステンレス 【金属】ステンレス - - -
                  長さ(mm) 950 - 1000 - - - - -
                  厚さ(mm) 1 - - - - - - -
                  メーカー商品名 ステンレスパイプ 化粧パイプ#400 - PEEK樹脂 丸棒 - - - - -

                  ステンレスパイプ(化粧パイプ#400)SUSP-シリーズのレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                  実験器具の製作
                  評価 4.0満足度:4.02020/11/18
                  各社色々ステンパイプありますが,サイズ,厚み等色々選べて少量でも購入でき,便利な時代になりました。品質問題ありません。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 外径公差を教えてください。
                  A
                  メーカー公式値ではありませんが±0.3mmとお考えください。

                  実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました