(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジダルカウンティングスケール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジダルカウンティングスケール

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
56,804円 ~ 60,232円
税込価格
62,484円 ~ 66,255円

【特長】・個数・単重量・総重量を一括表示できます。・目標数量もしくは目標重量を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタルはかり
  • 電源(V):
    ACアダプター
  • 重量(g):
    約3900
  • サイズ(mm):
    320×350×125
  • 計量皿サイズ(mm):
    294×225
  • 安定時間:
    2秒
  • 特長:
    バックライト付き
  • カウント:
    60000点まで
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6000
100
CPB6K0.1N
1台

1個

60,232( 66,255円 )

1日目

15000
200
CPB15K0.2N
1台

1個

56,804( 62,484円 )

8日目

  • 注文停止中
30000
500
CPB30K0.5N
1台

1個

56,804( 62,484円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・個数・単重量・総重量を一括表示できます。
・目標数量もしくは目標重量をプログラム設定でき、目標値に達するとアラーム音でお知らせします。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジダルカウンティングスケール

デジダルカウンティングスケール

    音叉式電子天秤 UB-Sシリーズ

    音叉式電子天秤 UB-Sシリーズ

      コンパレータライト付きデジタルはかり HTシリーズ

      コンパレータライト付きデジタルはかり HTシリーズ

        音叉式電子天秤 AjIIシリーズ ひょう量(g)1200~12000

        音叉式電子天秤 AjIIシリーズ ひょう量(g)1200~12000

          メーカー アズワン アズワン アズワン 三商
          通常価格 56,804円 77,687円 13,509円 67,000円
          通常出荷日 1日目~   10日目   1日目~   12日目~  
          商品タイプ デジタルはかり 電子天秤 デジタルはかり 電子天秤
          電源(V) ACアダプター - - -
          重量(g) 約3900 - - -
          サイズ(mm) 320×350×125 - - -
          計量皿サイズ(mm) 294×225 - 132(W)×130(D) -

          デジダルカウンティングスケールのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました