(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
タングステン電極棒TIG溶接用 Aトリタン
  • 数量スライド割引

タングステン電極棒TIG溶接用 Aトリタン (レビュー)

通常価格(税別)
1,920円 ~ 5,252円
税込価格
2,112円 ~ 5,777円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
低価格で安定したアークが得られます。
2%トリア入り。
ISO6848ANSI/AWS A5.12。

タングステン電極棒TIG溶接用 Aトリタンのレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 10件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ステンレスTIG溶接
    評価 4.0満足度:4.02017/12/18
    価格は安いが、問題なく使用可能。
    トリタン入りタングステン電極棒の入手が困難になっている状況、製造中止しないでほしいです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    TIGの溶接
    評価 5.0満足度:5.02022/09/07
    値段が安かったので心配していましたが
    問題なく使用出来ました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    溶接
    評価 5.0満足度:5.02022/06/23
    納期も早く、値段もお手頃です。
    値上げなく販売を続けていただきたいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    TIG溶接機にて使用
    評価 5.0満足度:5.02021/10/25
    この商品を小型TIG溶接機にて使用していますが摩耗もメーカー純正品と遜色ありません。社内での溶接頻度は高くありませんが、やはり安価なので助かります。純正品は価格が高いのと即納されないので、翌日到着のこの商品はありがたいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    TIG溶接に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/11/30
    10本入っていてお求めやすい価格で品質も問題ありません。
    コスト削減になっているので大変助かります。
    お勧めします。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    溶接で使っています
    評価 5.0満足度:5.02019/11/26
    以前は1本400円ぐらいの商品を使用していました。作業者が度々先端を折ってしまい、交換頻度があるため値段の安いパナソニック溶接システムのタングステン電極セリアタイプ(交流/直流TIG用)【10個入り】に切り替え使用していたところ、更に値段の安いこの商品を見付けたので切り替えました。性能面ではあまり変わりが見られないのでコスト削減に繋がり満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    筐体製作
    評価 4.0満足度:4.02019/10/24
    初めてのTIG溶接で色々な物を試している途中でまだ使用していませんが、国産品の安心感とミスミさんの価格で星4つ

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    TIG溶接
    評価 4.0満足度:4.02019/08/06
    今までは、日立純正を使用していたが、違いがあるのかわからない位の使用感です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ステンレスの溶接
    評価 4.0満足度:4.02018/12/19
    減りも少なく安定して使える。純正品より少し劣るが問題なく使用できます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    溶接用で使っています
    評価 5.0満足度:5.02018/06/08
    値段が安くて、溶接の仕事で使いやすいです。まだ購入したいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タングステン電極棒TIG溶接用 Aトリタン

タングステン電極棒TIG溶接用 Aトリタン

    タングステン電極 2%セリウム入

    タングステン電極 2%セリウム入

      タングステン電極 ランタナタイプ(直流TIG用)

      タングステン電極 ランタナタイプ(直流TIG用)

        TIG溶接用タングステン電極棒

        TIG溶接用タングステン電極棒

          タングステン電極セリアタイプ(交流/直流TIG用)

          タングステン電極セリアタイプ(交流/直流TIG用)

            ノズル(CO2/MAG) 500A用・ストレートタイプ

            ノズル(CO2/MAG) 500A用・ストレートタイプ

              タングステン電極棒TIG溶接用 純タン

              タングステン電極棒TIG溶接用 純タン

                タングステン電極棒 2%セリウム入り

                タングステン電極棒 2%セリウム入り

                  タングステン電極棒 2%ランタン入り

                  タングステン電極棒 2%ランタン入り

                    E3タングステン 2%セリウム(10本入り)

                    E3タングステン 2%セリウム(10本入り)

                      ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・ストレートタイプ

                      ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・ストレートタイプ

                        メーカー WINNER NT パナソニック溶接システム トラスコ中山 パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム 東芝マテリアル ウエルドクラフト ウエルドクラフト マイト工業 パナソニック溶接システム
                        通常価格 1,920円 4,697円 2,557円 1,235円 3,475円 3,930円 5,833円 2,837円 3,963円 6,875円 6,867円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目~   1日目   2日目   4日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ 溶接用トーチ部品 TIG溶接機 溶接用トーチ部品 TIG溶接機 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 - 溶接用トーチ部品
                        商品詳細 溶接棒 - - - - - - - - - -
                        長さ(mm) 150 - - - - - - - - - -
                        内容量 10本 - - - - - - - - - -

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。