(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
超硬2枚刃リーディングドリル142° D924X

超硬2枚刃リーディングドリル142° D924X (レビュー)

通常価格(税別)
3,150円 ~ 46,410円
税込価格
3,465円 ~ 51,051円
通常出荷日
1日目~
【特長】
・142°リーディングドリル。
・先端角度140°ドリルのセンタリング加工でご使用ください。
・ナノ粒子の多層被膜コート。
・潤滑性と耐磨耗性に優れております。
・一般的な切削加工で威力を発揮します。

超硬2枚刃リーディングドリル142° D924Xのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    センタ穴
    評価 4.0満足度:4.02019/05/28
    鈍角のドリルのセンタ穴に使用しています。位置決め精度、耐久性も良いので加工も安定しています。用途は限定していますが、あると便利な製品です。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    センタ穴
    評価 4.0満足度:4.02019/07/24
    位置決め用に使用しています。コーティング付きで耐久性はあるように思います。超硬なので剛性もあるように思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    位置決め
    評価 4.0満足度:4.02019/07/24
    鈍角のドリルのセンタ穴に使用しています。位置決め精度は良いように思います。コーティングしていて耐久性もあるように思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬2枚刃リーディングドリル142° D924X

超硬2枚刃リーディングドリル142° D924X

    マイクロドリル 4×D タイプN 6400

    マイクロドリル 4×D タイプN 6400

      無限フラットドリル MFD

      無限フラットドリル MFD

        UDCMX 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃

        UDCMX 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃

          TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラータイプ

          TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラータイプ

            ザグリボーラー ZPB□□□□-TH

            ザグリボーラー ZPB□□□□-TH

              高硬度鋼用超硬スタブ形 FH-GDS

              高硬度鋼用超硬スタブ形 FH-GDS

                ストレートシャンクドリル 3×D RT100U 2473

                ストレートシャンクドリル 3×D RT100U 2473

                  アクアドリル EXスタブ AQDEXS

                  アクアドリル EXスタブ AQDEXS

                    エポックマイクロステップボーラーH EMSBH□□-ATH

                    エポックマイクロステップボーラーH EMSBH□□-ATH

                      メーカー 7 LEADERS グーリング 日進工具 ユニオンツール ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー グーリング 不二越 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                      通常価格 3,150円 7,526円 4,053円 9,720円 2,370円 5,712円 6,255円 7,054円 7,562円 4,036円
                      通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                      種別 スポットドリル - - - - - - - - -
                      先端角(°) 142 - - - - - - - - -
                      被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 - - - - - - - - -
                      工具材質 超硬 - - - - - - - - -
                      コーティング・表面処理 鋼用 - - - - - - - - -

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。