(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N111-50X25-W-PACK
No.111 布テープ カラー N111-50×25シリーズ (30巻パック品)【30個入り】 NO.111 ヌノテープ カラー

No.111 布テープ カラー N111-50×25シリーズ (30巻パック品) N111-50X25-W-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,268円 14,990円
税込単価
16,795円 16,489円

【特長】・使いやすさと経済性で、幅広い用途に対応します。・手で簡単に切れますの...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    25
  • テープ厚(mm):
    0.31
  • 粘着力:
    10.78
  • 引張強度:
    166.6

型番

N111-50X25-W-PACK 解除

Loading...

N111-50X25-W-PACKの仕様・寸法情報

ホワイト・クリームテープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25テープ厚(mm)0.31
粘着力10.78色詳細
引張強度166.6 - -

カタログ

型番リスト

型番
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N111-50X25-W-PACK

ホワイト・クリーム

1パック

30個入り

15,268円

14,990

( 16,489円 )

7日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさと経済性で、幅広い用途に対応します。
・手で簡単に切れますので作業効率がアップします。
・糊厚があるので粗面によくなじみます。
・重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
【用途】
・中梱包用
・50m巻いてあるのでたっぷり使用できます。
・交換の手間を軽減できます。
・省資源タイプで紙管ゴミを削減します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.111 布テープ カラー N111-50×25シリーズ (30巻パック品)の型番N111-50X25-W-PACKのページです。
型番N111-50X25-W-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.111 布テープ カラー N111-50×25シリーズ (30巻パック品)

No.111 布テープ カラー N111-50×25シリーズ (30巻パック品)

    カラー布粘着テープ Monf No.890

    カラー布粘着テープ Monf No.890

      布テープ No.600Vカラー

      布テープ No.600Vカラー

        布粘着テープ,重量ダンボールの封かん

        布粘着テープ,重量ダンボールの封かん

          再生PET布テープ No.601S

          再生PET布テープ No.601S

            包装用布粘着テープカラー

            包装用布粘着テープカラー

              布粘着テープ,切断方法:手で切断可能

              布粘着テープ,切断方法:手で切断可能

                #111 布テープ SH111シリーズ 幅50mm (30巻パック品)

                #111 布テープ SH111シリーズ 幅50mm (30巻パック品)

                  No.343702 布カラーテープ

                  No.343702 布カラーテープ

                    MONF スパッと切れる布粘着テープ No.8015カラー

                    MONF スパッと切れる布粘着テープ No.8015カラー

                      布テープ No.600S

                      布テープ No.600S

                        No.3460 布テープ

                        No.3460 布テープ

                          包装用布粘着テープ No.382

                          包装用布粘着テープ No.382

                            メーカー オカモト 古藤工業 積水化学工業 ニチバン 積水化学工業 リンレイテープ ニチバン オカモト マクセルスリオンテック 古藤工業 積水化学工業 マクセルスリオンテック リンレイテープ
                            通常価格 15,268円 376円 521円 249円 555円 461円 282円 15,268円 345円 9,369円 345円 8,742円 319円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   7日目   1日目~   5日目   9日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            テープ幅(mm) 50 50 50 - 50 50 50 50 - 50 50 50 50
                            テープ長さ(m) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
                            テープ厚(mm) 0.31 0.22 0.22 0.3 0.215 0.2 0.2 - 0.24 0.2 0.26 0.12 0.2
                            粘着力 10.78 11.2N/25mm - - - 19N/25mm - - - 10N/25mm - 5.00N/10mm 8.36N/10mm
                            引張強度 166.6 - - - - - - - - - - - -

                            No.111 布テープ カラー N111-50×25シリーズ (30巻パック品)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N111-50X25-BK-PACK
                            N111-50X25-BU-PACK
                            N111-50X25-DB-PACK
                            N111-50X25-GR-PACK
                            N111-50X25-LB-PACK
                            N111-50X25-YL-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細

                            15,268円

                            ( 16,795円 )

                            30個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            ブラック・グレー

                            15,268円

                            ( 16,795円 )

                            30個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            ブルー・ライトブルー

                            15,268円

                            ( 16,795円 )

                            30個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            ブラウン焦げ茶

                            15,268円

                            ( 16,795円 )

                            30個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            グリーン・ライトグリーン

                            15,268円

                            ( 16,795円 )

                            30個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            ブルー・ライトブルーライトブルー

                            15,268円

                            ( 16,795円 )

                            30個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            イエロー-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細

                            布テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト