(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.417 農ビ・農業用PO補修用テープ【36個入り】

No.417 農ビ・農業用PO補修用テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,788円 19,800円
税込単価
23,967円 21,780円

【特長】・補修作業をスムーズに!・手で簡単に切れるポリエチレンクロスを使用。・...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    80
  • テープ長さ(m):
    20
  • テープ厚(mm):
    0.17
  • 粘着力:
    8.2N/25mm
  • 色詳細:
    透明(乳白色)
  • JANコード:
    4547691655127
  • 基材詳細:
    ポリエステル織布
  • 引張強度:
    170N/25mm

型番

N417-80X20-ML-PACK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N417-80X20-ML-PACK

1パック

36個入り

21,788円

19,800

( 21,780円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・補修作業をスムーズに!
・手で簡単に切れるポリエチレンクロスを使用。
・貼付け後の黄変の心配がありません。
・低温から高温まで幅広く使えます。
・優れた耐候性と耐水性。

Loading...

N417-80X20-ML-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.417 農ビ・農業用PO補修用テープの型番N417-80X20-ML-PACKのページです。
型番N417-80X20-ML-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.417 農ビ・農業用PO補修用テープ

No.417 農ビ・農業用PO補修用テープ

    スコッチR 強力多用途補修テープ

    スコッチR 強力多用途補修テープ

      スコッチ(R) 超強力多用途 補修テープ

      スコッチ(R) 超強力多用途 補修テープ

        農業用PO補修用テープ ハウス救急番

        農業用PO補修用テープ ハウス救急番

          アサヒペン パワーカラーテープ

          アサヒペン パワーカラーテープ

            ロックタイト 絶縁&シーリングラップ(3m)

            ロックタイト 絶縁&シーリングラップ(3m)

              OKT48-S OKテープ

              OKT48-S OKテープ

                強力補修テープ ボンドストームガード

                強力補修テープ ボンドストームガード

                  ペトロラタム No.59シリーズ No.59PW(下塗り材)

                  ペトロラタム No.59シリーズ No.59PW(下塗り材)

                    ボイドテープ 1パック(8巻・16巻・24巻)

                    ボイドテープ 1パック(8巻・16巻・24巻)

                      パワーテープ(48mm幅)

                      パワーテープ(48mm幅)

                        強力プラ補修テープ

                        強力プラ補修テープ

                          パワーテープ(36mm幅)

                          パワーテープ(36mm幅)

                            メーカー オカモト スリーエムジャパン スリーエムジャパン オカモト アサヒペン ヘンケル オカモト コニシ 日東電工 オカモト アサヒペン nitoms アサヒペン
                            通常価格 21,788円 656円 1,280円 953円 758円 1,814円 11,720円 647円 12,086円 15,405円 485円 397円 363円
                            通常出荷日 7日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   7日目   1日目   1日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            テープ幅(mm) 80 48 48 80 48 - - - - - 48 50 36
                            テープ長さ(m) 20 - 18 20 10 - - 2 - - - 2 4
                            テープ厚(mm) 0.17 0.17 - 0.17 - - - 0.25 - 0.17 0.2 0.2 0.2
                            粘着力 8.2N/25mm 4.4N/25mm - 3.3N/10mm - - - 10N/10mm - 10.78N/25mm - - 3.8-7.1N/mm
                            色詳細 透明(乳白色) - - 透明(乳白色) - - - - - 白系 - - -

                            No.417 農ビ・農業用PO補修用テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました