(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミテープ No.721【1~30個入り】

アルミテープ No.721

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,975円 ~ 45,391円  特別価格 
税込価格
2,173円 ~ 49,930円  特別価格 

【特長】・熱や油に強いアルミに、強力な粘着剤・様々な場所で実力を発揮します・ア...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
JANコード
トラスココード
引張強度
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
4970520392724
808-1112
-
720

1個

1,975( 2,173円 )

7日目

50
-
-
78.4N/25mm
-

1パック

30個入り

45,391円

38,822

( 42,704円 )

7日目

25
4970520392717
-
-
-

1パック

30個入り

20,137円

18,300

( 20,130円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱や油に強いアルミに、強力な粘着剤
・様々な場所で実力を発揮します
・アルミ箔を基材としており、耐熱性、耐水性に優れています
・性能に優れた粘着剤により、高接着力、耐候性を発揮します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミテープ No.721

アルミテープ No.721

    アルミ粘着テープ(ツヤなし)

    アルミ粘着テープ(ツヤなし)

      厚手アルミテープ

      厚手アルミテープ

        アルミ粘着テープ(ツヤあり)

        アルミ粘着テープ(ツヤあり)

          アルミガラスクロステープ 幅38~75mm

          アルミガラスクロステープ 幅38~75mm

            光沢アルミテープロングE

            光沢アルミテープロングE

              厚手ステンレステープ P-12

              厚手ステンレステープ P-12

                アルミテープツヤなし粘着力18.7N/20mm J3130/J3140/J3150

                アルミテープツヤなし粘着力18.7N/20mm J3130/J3140/J3150

                  アルミテープロングE (J3290・J3291)

                  アルミテープロングE (J3290・J3291)

                    アルミクラフトテープ J3201

                    アルミクラフトテープ J3201

                      ペイントアルミテープ

                      ペイントアルミテープ

                        ハンディカットアルミテープ

                        ハンディカットアルミテープ

                          耐熱アルミテープ P-11HT (J3010・J3020)

                          耐熱アルミテープ P-11HT (J3010・J3020)

                            メーカー オカモト ケニス nitoms ケニス nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms
                            通常価格 1,975円 824円 1,087円 824円 1,405円 2,223円 2,090円 1,337円 33,417円 1,958円 1,502円 1,233円 1,990円
                            通常出荷日 7日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ幅(mm) 50 - - - - 50 - - 50 50 50 50 -
                            テープ厚(mm) 0.1 0.05 0.13 0.05 0.26 0.08 0.12 0.1 0.08 0.11 0.1 0.1 0.12
                            基材 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 ステンレス箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔
                            粘着剤 アクリル系 - アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 シリコーン系
                            粘着力 11.8N/25mm - 24.7N/25mm - 10.3N/25mm - 14N/10mm 9.35N/10mm - - 14.7N/25mm - 4.4~5.2N/10mm

                            アルミテープ No.721のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            作業台の継ぎ目隠し
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/28
                            厨房の作業台を配置の際、隣同士の作業台の継ぎ目隠しに使っています。耐摩耗性、耐熱性があるので熱い鉄板や鍋を置いても問題なく使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業台の継ぎ目隠し
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/28
                            厨房の作業台を配置の際、隣同士の作業台の継ぎ目隠しに使っています。耐摩耗性、耐熱性があるので熱い鉄板や鍋を置いても問題なく使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました