(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.333 OPPテープ (パック品)【30~60個入り】

No.333 OPPテープ (パック品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
10,667円 ~ 11,662円
税込価格
11,734円 ~ 12,828円

【特長】・優れた強度と粘着力。・作業性の良さが自慢です。・コストパフォーマンス...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.053
  • テープ長さ(m):
    100
  • 粘着力:
    8.70
  • 引張強度:
    88.2
  • 粘着剤:
    アクリル系

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
色系統
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
38
クリア
透明

1パック

60個入り

11,121( 12,233円 )

7日目

48
クリア
透明

1パック

50個入り

10,721( 11,793円 )

7日目

60
クリア
透明

1パック

40個入り

10,667( 11,734円 )

9日目

75
クリア
透明

1パック

30個入り

10,942( 12,036円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた強度と粘着力。
・作業性の良さが自慢です。
・コストパフォーマンスに優れています。
・アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。
・粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.333 OPPテープ (パック品)

No.333 OPPテープ (パック品)

    No.353 OPPテープ (パック品)

    No.353 OPPテープ (パック品)

      No.300 OPPテープ

      No.300 OPPテープ

        OPPテープ NO333 透明

        OPPテープ NO333 透明

          オカモト OPPテープ 48×100 黒

          オカモト OPPテープ 48×100 黒

            OPPポリプロピレンフィルム粘着テープ パックテープ No.451

            OPPポリプロピレンフィルム粘着テープ パックテープ No.451

              オカモト OPPテープ 48×100 オレンジ

              オカモト OPPテープ 48×100 オレンジ

                3M OPP包装粘着テープ 375HQ ベージュ 48mmx50M 375HQ BEI 48X50

                3M OPP包装粘着テープ 375HQ ベージュ 48mmx50M 375HQ BEI 48X50

                  積水 梱包用OPPテープ 3巻パック 882E 48mm×50m

                  積水 梱包用OPPテープ 3巻パック 882E 48mm×50m

                    3M OPP包装粘着テープ ベージュ 370HQ BEI 48X100

                    3M OPP包装粘着テープ ベージュ 370HQ BEI 48X100

                      3M スコッチ 手で切れる透明梱包用テープ 48mmX35m

                      3M スコッチ 手で切れる透明梱包用テープ 48mmX35m

                        包装用OPPテープ(EZダンプロン) No.3301

                        包装用OPPテープ(EZダンプロン) No.3301

                          積水 OPPテープ“オリエンスパットテープ”

                          積水 OPPテープ“オリエンスパットテープ”

                            メーカー オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト 寺岡製作所 オカモト スリーエムジャパン 積水化学工業 スリーエムジャパン スリーエムジャパン 日東電工 積水化学工業
                            通常価格 10,667円 14,087円 9,284円 440円 475円 783円 380円 491円 855円 530円 517円 3,011円 588円
                            通常出荷日 7日目~   7日目   7日目   7日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            テープ厚(mm) 0.053 0.063 0.05 - - - - - 0.052 - 0.06 0.06 0.096
                            テープ長さ(m) 100 - 100 - - 50 - - 50 - 35 100 50
                            粘着力 8.70 10.78 8.60 - - - - - 2.7N/10mm - - 8.00N/25mm -
                            引張強度 88.2 117.6 87.5 - - - - - 50N/10mm - - 110N/25mm 2.4N/10mm
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - - - - - - - - - -

                            No.333 OPPテープ (パック品)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            梱包ケースの貼り付け
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/06
                            ケースの密着度がしっかりしています。テープのまわりもスッキリしてとても使い道が良い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました