(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.300 OPPテープ【50個入り】

No.300 OPPテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,284円
税込価格
10,212円

【特長】・優れた強度と粘着力。・作業性の良さが自慢です。・コストパフォーマンス...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.05
  • テープ幅(mm):
    48
  • テープ長さ(m):
    100
  • 粘着力:
    8.60
  • 引張強度:
    87.5
  • 粘着剤:
    アクリル系

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
色系統
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クリア
透明

1パック

50個入り

9,284( 10,212円 )

7日目

イエロー
クリーム

1パック

50個入り

9,284( 10,212円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた強度と粘着力。
・作業性の良さが自慢です。
・コストパフォーマンスに優れています。
・アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。
・粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.300 OPPテープ

No.300 OPPテープ

    No.333 OPPテープ (パック品)

    No.333 OPPテープ (パック品)

      No.353 OPPテープ (パック品)

      No.353 OPPテープ (パック品)

        No.333C OPPテープカラー

        No.333C OPPテープカラー

          No.333 OPPテープ長尺タイプ (パック品)

          No.333 OPPテープ長尺タイプ (パック品)

            No.353 OPPテープ長尺

            No.353 OPPテープ長尺

              OPPテープ No.300

              OPPテープ No.300

                OPPテープ No.333

                OPPテープ No.333

                  OPPテープ No.353

                  OPPテープ No.353

                    カートンテープ No.660 ゴム系

                    カートンテープ No.660 ゴム系

                      MONF スパッと切れる布粘着テープ No.8021

                      MONF スパッと切れる布粘着テープ No.8021

                        オカモト OPPテープ 48×100 オレンジ

                        オカモト OPPテープ 48×100 オレンジ

                          OPPテープ No.333(長尺タイプ)

                          OPPテープ No.333(長尺タイプ)

                            メーカー オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト ニチバン 古藤工業 オカモト オカモト
                            通常価格 9,284円 10,667円 14,087円 14,084円 11,098円 13,136円 251円 209円 182円 246円 10,799円 380円 2,312円
                            通常出荷日 7日目   7日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   4日目~   1日目~   1日目~   1日目~   5日目   5日目   7日目  
                            テープ厚(mm) 0.05 0.053 0.063 0.053 0.053 0.063 0.05 0.053 0.063 - - - -
                            テープ幅(mm) 48 - - - - 48 48 - 48 - - - -
                            テープ長さ(m) 100 100 - 100 - 1000 100 100 - - - - -
                            粘着力 8.60 8.70 10.78 8.70 8.70 10.78 3.4N/10mm - 4.32(N/10mm)/10.8(N/25mm) 2.17N/10mm - - -
                            引張強度 87.5 88.2 117.6 88.2 88.2 117.6 35N/10mm - 47.04(N/10mm)/117.6(N/25mm) 74.5N/10mm - - -

                            OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました