(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.204 クラフトテープ【50個入り】

No.204 クラフトテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,565円
税込単価
8,322円

【特長】・使いやすさと経済性で、巾広い用途に対応します。・重量が軽いため梱包作...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.14
  • 色:
    イエロー系
  • 粘着力:
    8.0N/25mm
  • 引張強度:
    145N/25mm
  • 色詳細:
    クリーム
  • JANコード:
    4970520331013

型番

N204-50X50-CR-PACK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N204-50X50-CR-PACK

1パック

50個入り

7,565( 8,322円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさと経済性で、巾広い用途に対応します。
・重量が軽いため梱包作業が楽です。
・経済性に優れ、コストダウンに一役買います。

Loading...

N204-50X50-CR-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

No.204 クラフトテープの型番N204-50X50-CR-PACKのページです。
型番N204-50X50-CR-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.204 クラフトテープ

No.204 クラフトテープ

    クラフトテープ No.204

    クラフトテープ No.204

      No.228 クラフトテープピュアカラー

      No.228 クラフトテープピュアカラー

        No.226 クラフトテープアルファ (パック品)

        No.226 クラフトテープアルファ (パック品)

          コニシ クラフトテープ VF010-50 50mm×50m

          コニシ クラフトテープ VF010-50 50mm×50m

            No.2270 クラフトテープ (パック品)

            No.2270 クラフトテープ (パック品)

              包装用ニュークラフトテープ白 No.280W

              包装用ニュークラフトテープ白 No.280W

                ♯228 クラフトテープ ピュアカラー

                ♯228 クラフトテープ ピュアカラー

                  クラフト粘着 カートンテープ(色物) No.244C

                  クラフト粘着 カートンテープ(色物) No.244C

                    包装用 クラフトテープ No.200

                    包装用 クラフトテープ No.200

                      クラフトテープ ニューホワイト

                      クラフトテープ ニューホワイト

                        クラフトテープ キクラフト100

                        クラフトテープ キクラフト100

                          パイルテープ

                          パイルテープ

                            メーカー オカモト オカモト オカモト オカモト コニシ オカモト リンレイテープ オカモト 寺岡製作所 リンレイテープ 菊水テープ 菊水テープ 菊水テープ
                            通常価格 7,565円 155円 13,461円 14,520円 270円 7,732円 338円 14,795円 373円 244円 320円 255円 324円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   9日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   1日目  
                            テープ幅(mm) 50 - - 50 50 - 50 50 - 50 50 50 50
                            テープ長さ(m) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
                            テープ厚(mm) 0.14 0.14 0.14 0.15 - 0.14 0.16 - 0.14 0.14 0.13 0.125 0.135
                            イエロー系 - - - - イエロー系 ホワイト系 - - ブラウン系 ホワイト系 ブラウン系 ブラウン系
                            粘着力 8.0N/25mm - 8.0N/25mm 8.0N/25mm - 8.0N/25mm 9.78N/10mm - 7.85N/幅25mm 7.84N/10mm 3.5N/10mm 4.0N/10mm 4.1N/10mm

                            No.204 クラフトテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クラフトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました