【特長】・無包装で余分なゴミを削減!・紙管が薄い省資源タイプ・ポリエチレンのラ...
Loading...
【特長】
・無包装で余分なゴミを削減!
・紙管が薄い省資源タイプ
・ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に地球温暖化の主要因と言われているCO2の発生量が少なくなっています
・油性インクで文字が書けます
・ゴミ処理の有料化にともなうコスト問題を軽減する事ができます
224060で型番確定
No.2240 無包装ラミレスの型番224060のページです。
型番224060に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
224038 |
224075 |
N2240-25X50-CR-PACK |
N2240-38X50-CR-PACK |
N2240-48X50-CR-PACK |
N2240-60X50-CR-PACK |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | テープ幅 (mm) | JANコード | トラスココード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151円 ( 166円 ) | 1個 | あり | 7日目 | 38 | 4970520354562 | 135-7977 | |
306円 ( 337円 ) | 1個 | あり | 7日目 | 75 | 4970520354593 | 135-7989 | |
9,538円 ( 10,492円 )100個入り | 1パック | あり | 7日目 | 25 | - | - | |
8,670円 ( 9,537円 )60個入り | 1パック | あり | 7日目 | 38 | - | - | |
9,116円 ( 10,028円 )50個入り | 1パック | あり | 7日目 | 48 | 4970520354579 | - | |
9,139円 ( 10,053円 )40個入り | 1パック | あり | 7日目 | 60 | - | - |