(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KZ-001 布テープ50M巻【30個入り】

KZ-001 布テープ50M巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,617円
税込単価
14,979円

【特長】・45mm巾の省資源タイプ。・50M巻いてあるのでたっぷり使用できます...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト・クリーム
  • テープ幅(mm):
    45
  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.18
  • 粘着力:
    8.82
  • 色詳細:
    クリーム
  • JANコード:
    4547691698735
  • 引張強度:
    107.8

型番

KZ-001-45X50-CR-PACK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KZ-001-45X50-CR-PACK

1パック

30個入り

13,617( 14,979円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・45mm巾の省資源タイプ。
・50M巻いてあるのでたっぷり使用できます。
・省資源タイプで紙管ゴミを削減します。

KZ-001-45X50-CR-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KZ-001 布テープ50M巻の型番KZ-001-45X50-CR-PACKのページです。
型番KZ-001-45X50-CR-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KZ-001 布テープ50M巻

KZ-001 布テープ50M巻

    布テープ(合繊)

    布テープ(合繊)

      No.110 布テープ

      No.110 布テープ

        No.111 布テープ

        No.111 布テープ

          布粘着テープ,強力粘着

          布粘着テープ,強力粘着

            再生PET布テープ 環境思いNo.452RC

            再生PET布テープ 環境思いNo.452RC

              布テープハンディクロス No.404

              布テープハンディクロス No.404

                No.451 布テープ ハンディクロス (パック品)

                No.451 布テープ ハンディクロス (パック品)

                  布テープ ハンディクロス No.451

                  布テープ ハンディクロス No.451

                    包装用布粘着テープ No.382

                    包装用布粘着テープ No.382

                      包装用布粘着テープ No.357

                      包装用布粘着テープ No.357

                        布粘着テープ 強力 50mm×25m 透明 TG-151

                        布粘着テープ 強力 50mm×25m 透明 TG-151

                          布テープPK24・PK27-2・PK28

                          布テープPK24・PK27-2・PK28

                            メーカー オカモト オカモト オカモト オカモト コニシ オカモト オカモト オカモト オカモト リンレイテープ リンレイテープ コクヨ nitoms
                            通常価格 13,617円 534円 13,205円 14,030円 342円 388円 213円 8,583円 188円 319円 392円 828円 443円
                            通常出荷日 7日目   1日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目~   1日目~   7日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   2日目~  
                            ホワイト・クリーム ダンボール色 ホワイト・クリーム ホワイト・クリーム ダンボール色 ホワイト・クリーム ホワイト・クリーム ホワイト・クリーム ホワイト・クリーム ブラウン ブラウン - -
                            テープ幅(mm) 45 45 50 - 50 50 - - - 50 50 - 50
                            テープ長さ(m) 50 50 25 25 25 25 25 25 25 25 25 - 25
                            テープ厚(mm) 0.18 0.18 0.18 0.31 - 0.2 0.26 0.2 0.2 0.2 0.23 - -
                            粘着力 8.82 3.5 8.82 10.78 - - 3.9 8.82 - 8.36N/10mm 7.21N/10mm - -

                            KZ-001 布テープ50M巻のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            布テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました