(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.111 布テープ トラ【18~30個入り】

No.111 布テープ トラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,279円 ~ 24,759円
税込価格
20,107円 ~ 27,235円

【特長】・使いやすさと経済性で、幅広い用途に対応します。・手で簡単に切れますの...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    25
  • テープ厚(mm):
    0.31
  • 粘着/非粘着:
    粘着
  • 色詳細:
    トラ
  • 粘着力(N/25mm):
    10.78
  • 引張強さ(N/25mm):
    166.6

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50

1パック

30個入り

18,279( 20,107円 )

7日目

100

1パック

18個入り

24,759( 27,235円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさと経済性で、幅広い用途に対応します。
・手で簡単に切れますので作業効率がアップします。
・糊厚があるので粗面によくなじみます。
・重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
【用途】
・工事現場や立ち入り禁止箇所の表示に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.111 布テープ トラ

No.111 布テープ トラ

    No.111 布テープ

    No.111 布テープ

      No.111 布テープ カラー N111-50×25シリーズ (30巻パック品)

      No.111 布テープ カラー N111-50×25シリーズ (30巻パック品)

        No.404 布テープ ハンディクロス

        No.404 布テープ ハンディクロス

          No.451 布テープ ハンディクロス (パック品)

          No.451 布テープ ハンディクロス (パック品)

            No.110 布テープ

            No.110 布テープ

              布テープハンディクロス No.404

              布テープハンディクロス No.404

                カラー布テープ No.111

                カラー布テープ No.111

                  布テープ No.112 シュリンク包装

                  布テープ No.112 シュリンク包装

                    #111 布テープ SH111シリーズ 幅50mm (30巻パック品)

                    #111 布テープ SH111シリーズ 幅50mm (30巻パック品)

                      布粘着テープ No.750

                      布粘着テープ No.750

                        布粘着テープ,重量ダンボールの封かん

                        布粘着テープ,重量ダンボールの封かん

                          No.3460 布テープ

                          No.3460 布テープ

                            メーカー オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト 日東電工 ニチバン マクセルスリオンテック
                            通常価格 18,279円 14,030円 15,268円 11,554円 8,583円 13,205円 213円 573円 342円 15,268円 390円 249円 8,742円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   7日目   1日目~   7日目~   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目  
                            テープ長さ(m) 25 - - - - - - - - - - - -
                            テープ厚(mm) 0.31 - - - - - - - - - - - -
                            粘着/非粘着 粘着 - - - - - - - - - - - -
                            色詳細 トラ - - - - - - - - - - - -
                            粘着力(N/25mm) 10.78 - - - - - - - - - - - -

                            No.111 布テープ トラのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました