(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.111 布テープ【18~60個入り】

No.111 布テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
14,030円 ~ 17,033円
税込価格
15,433円 ~ 18,736円

【特長】・使いやすさと経済性で、幅広い用途に対応します。・手で簡単に切れますの...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト・クリーム
  • テープ長さ(m):
    25
  • テープ厚(mm):
    0.31
  • 粘着力:
    10.78
  • 色詳細:
    クリーム
  • 引張強度:
    166.6

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
4970520321021

1パック

60個入り

14,030( 15,433円 )

7日目

38
4970520321038

1パック

48個入り

17,033( 18,736円 )

7日目

  • 注文停止中
50
4970520321014

1パック

30個入り

14,030( 15,433円 )

-

60
4970520321045

1パック

30個入り

16,753( 18,428円 )

7日目

75
4970520321052

1パック

24個入り

16,769( 18,446円 )

7日目

100
4970520321069

1パック

18個入り

16,959( 18,655円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさと経済性で、幅広い用途に対応します。
・手で簡単に切れますので作業効率がアップします。
・糊厚があるので粗面によくなじみます。
・重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.111 布テープ

No.111 布テープ

    No.111 布テープ トラ

    No.111 布テープ トラ

      No.451 布テープ ハンディクロス (パック品)

      No.451 布テープ ハンディクロス (パック品)

        No.111 布テープ カラー N111-50×25シリーズ (30巻パック品)

        No.111 布テープ カラー N111-50×25シリーズ (30巻パック品)

          No.404 布テープ ハンディクロス

          No.404 布テープ ハンディクロス

            No.110 布テープ

            No.110 布テープ

              布テープハンディクロス No.404

              布テープハンディクロス No.404

                カラー布テープ No.111

                カラー布テープ No.111

                  布テープ No.112 シュリンク包装

                  布テープ No.112 シュリンク包装

                    #111 布テープ SH111シリーズ 幅50mm (30巻パック品)

                    #111 布テープ SH111シリーズ 幅50mm (30巻パック品)

                      布粘着テープ No.750

                      布粘着テープ No.750

                        布粘着テープ,強力粘着

                        布粘着テープ,強力粘着

                          オカモト 布テープ NO111カラー 白 50ミリ シュリンク包装

                          オカモト 布テープ NO111カラー 白 50ミリ シュリンク包装

                            メーカー オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト 日東電工 コニシ オカモト
                            通常価格 14,030円 18,279円 8,583円 15,268円 11,554円 13,205円 213円 573円 342円 15,268円 390円 342円 629円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目~   7日目~   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   7日目  
                            ホワイト・クリーム - ホワイト・クリーム - ホワイト・クリーム ホワイト・クリーム ホワイト・クリーム - ホワイト・クリーム - ダンボール色 ダンボール色 ホワイト・クリーム
                            テープ長さ(m) 25 - 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 -
                            テープ厚(mm) 0.31 - 0.2 0.31 0.26 0.18 0.26 0.31 - - 0.33 - -
                            粘着力 10.78 - 8.82 10.78 9.70 8.82 3.9 - - - 3N/10mm - -
                            色詳細 クリーム - クリーム - クリーム クリーム クリーム - クリーム - - -

                            No.111 布テープのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            段ボール梱包時などに使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/22
                            粘着力等問題なく使用できます。
                            手でちぎれるので、作業がスムーズに進められます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            布テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました