(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
個別集中スイッチ付節電タップ
  • 数量スライド割引

個別集中スイッチ付節電タップ (レビュー)

通常価格(税別)
2,338円 ~ 2,527円
税込価格
2,572円 ~ 2,780円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別・集中スイッチ付きです。
・合計使用容量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。
・プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
・ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。
・雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
・180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
・差込口間が広く開いている箇所があるのでACアダプターも楽に接続が可能です。

個別集中スイッチ付節電タップのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    デスクワーク
    評価 5.0満足度:5.02020/02/07
    四つのデスクの真ん中に置いて、PCなど繋いでいます。
    両面テープで固定すると見た目もすっきりです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    タップ
    評価 5.0満足度:5.02019/10/09
    個別スイッチやプラグ部の絶縁カバー、雷サージフィルターがついている製品が欲しかったため購入しました。納期も早く、満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。