作業台、台車として幅広い用途に対応し重たい荷物もきっちり運搬可能な移動式リフタ...
簡単操作で小回り抜群。85mmの低い位置から、最高1,500mmまで上昇するテーブルは、組立作業や機械加工、ラインへの部品供給作業など、アイデア次第で用途が広がる大変便利なリフター。
使用例1
使用例2
早揚がりマジックペダル
テーブルの上昇スピードが通常の2倍に。
急降下防止バルブ
テーブルの急降下を未然に防ぐ。
従来は使えなかったメッシュパレットにも対応、利用範囲も広がる。
※寸法図(手動式)
型式 | 仕様 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 積載質量 (kg) | 最低位 (mm) | 最高位 (mm) | テーブル寸法(mm) 長さ×幅(mm) | 全長 (mm) | 全幅 (mm) | 全高 (mm) | ステアリング ホイール φ×幅(mm) | ロード ホイール φ×幅(mm) | ポンプ ペダル 回数 (回) | 車体 質量 (kg) | |
A | B | C×D | E | F | G | H | I | ||||
LT-WH 200-13 | 200 | 450 | 1,300 | 800×500 | 1,050 | 500 | 880 | ゴム130×38 | ゴム130×38 | 59(31) | 91 |
LT-WH 300-15-A | 300 | 410 | 1,500 | 900×600 | 1,150 | 600 | 900 | ゴム150×42 | ゴム150×42 | 63(38) | 116 |
手動式リフトテーブルキャデ 高揚程タイプの型番LTX-WH200-13のページです。
型番LTX-WH200-13に関する仕様情報を記載しております。