(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動式リフトテーブルキャデ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手動式リフトテーブルキャデ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
39,225円 ~ 155,240円
税込価格
43,148円 ~ 170,764円

作業台、台車として幅広い用途に対応。重たい荷物もきっちり運搬可能な移動式リフタ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • タイヤなど交換部品の取り扱いはありません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

しっかり安定、きっちり搬送、手動式リフトテーブルキャデ

手動式リフトテーブルキャデ
  • ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる、早揚り装置を標準装備。(LTX-H150、H250-8Sは除く)
  • テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付き。(LTX-H150は除く)
  • 様々な環境で活躍する低床タイプ/高揚程タイプに加え、車体重量20kgで持ち運び可能な軽量タイプ(LTX-H100-6)も新登場。

リフトテーブルキャデの特徴

簡単操作で小回り抜群。85mmの低い位置から、最高1,500mmまで上昇するテーブルは、組立作業や機械加工、ラインへの部品供給作業など、アイデア次第で用途が広がり大変便利。

急降下防止バルブ

急降下防止バルブ

早揚りマジックペダル

早揚りマジックペダル

商品情報を表示

型番リスト

型番
積載荷重(Kg)
テーブル寸法 幅(mm)
テーブル寸法 長さ(mm)
テーブル高さ 最低(mm)
テーブル高さ 最高(mm)
ハンドル
ジャバラ
全長(mm)
全幅(mm)
全高(mm)
ステアリングホイール寸法(径×幅)(mm)
ロードホイール寸法(径×幅)(mm)
ポンプ・ペダル回数(カッコ内は無負荷)(回)
備考
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
350
550
210
600
830
355
750
ゴム100×25
ゴム100×25
13
急降下防止バルブ付
20
1台

1個

39,225( 43,148円 )

1日目

一部当日出荷可能

150
400
700
210
740
950
400
815
ゴム100×25
ゴム100×25
13
ハンドル折りたたみ式
32
1台

1個

54,959( 60,455円 )

1日目

一部当日出荷可能

150
400
700
210
740
950
400
840
ゴム100×25
ゴム100×25
13
-
30
1台

1個

52,756( 58,032円 )

1日目

一部当日出荷可能

250
500
800
245
850
1050
500
845
ゴム100×32
ゴム100×32
24(12)
急降下防止バルブ付・早揚り装置付
47
1台

1個

65,889( 72,478円 )

1日目

一部当日出荷可能

250
500
800
245
850
1050
500
845
ゴム100×32
ゴム100×32
24
急降下防止バルブ付
47
1台

1個

63,760( 70,136円 )

1日目

一部当日出荷可能

400
600
900
310
850
1150
600
880
ゴム130×38
ゴム130×38
36(18)
急降下防止バルブ付・早揚り装置付
70
1台

1個

103,795( 114,175円 )

1日目

一部当日出荷可能

400
500
800
310
850
1050
500
880
ゴム130×38
ゴム130×38
36(18)
急降下防止バルブ付・早揚り装置付
67
1台

1個

97,911( 107,702円 )

1日目

一部当日出荷可能

550
600
900
330
980
1150
600
900
ゴム150×42
ゴム150×42
51(30)
急降下防止バルブ付・早揚り装置付
83
1台

1個

97,845( 107,630円 )

1日目

一部当日出荷可能

800
600
1000
340
1070
1250
600
900
ウレタン150×42
ウレタン150×42
62(36)
急降下防止バルブ付・早揚り装置付
117
1台

1個

155,240( 170,764円 )

1日目

一部当日出荷可能

500
500
650
380
1000
900
500
880
ゴム130×38
ゴム130×38
48(27)
急降下防止バルブ付・早揚り装置付
105
1台

1個

144,830( 159,313円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業台、台車として幅広い用途に対応。重たい荷物もきっちり運搬可能な移動式リフター。
【特長】
・早揚がりマジックペダル搭載で、リフトアップスピードが通常の2倍。(LT-H100・H150・H250-8Sは除く)
・テーブルの急降下を未然に防ぐ急降下防止バルブ搭載。(LT-H150はオプション)
・しっかり安定、きっちり搬送。
・シンプル設計で作業を多彩に応援します。
・自動積荷チェックバルブ内蔵。
・操作は簡単、小回りも抜群。
・作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。
・キャスターは片側ブレーキ付。
【用途】
・荷物の昇降、運搬、作業台として最適。

(i)ご注意

  • タイヤなど交換部品の取り扱いはありません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手動式リフトテーブルキャデ

手動式リフトテーブルキャデ

    サントカー S型フォーク式

    サントカー S型フォーク式

      サントカー 標準型フォーク式

      サントカー 標準型フォーク式

        サントカー S型テーブル式

        サントカー S型テーブル式

          サントカー 標準型テーブル式

          サントカー 標準型テーブル式

            サントカー S型低床式

            サントカー S型低床式

              サントカー 高揚程タイプ 手動式

              サントカー 高揚程タイプ 手動式

                サントカー 標準型低床式

                サントカー 標準型低床式

                  ゴールドリフター GLH 低床式(油圧・足踏式)

                  ゴールドリフター GLH 低床式(油圧・足踏式)

                    手動式パワーリフター エコノミータイプ

                    手動式パワーリフター エコノミータイプ

                      油圧テーブルリフト 200kg 大車輪タイプ

                      油圧テーブルリフト 200kg 大車輪タイプ

                        ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)

                        ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)

                          油圧テーブルリフト 150kg スタンダードタイプ

                          油圧テーブルリフト 150kg スタンダードタイプ

                            メーカー をくだ屋技研 をくだ屋技研 をくだ屋技研 をくだ屋技研 をくだ屋技研 をくだ屋技研 をくだ屋技研 をくだ屋技研 東正車輛 をくだ屋技研 和コーポレーション スギヤス 和コーポレーション
                            通常価格 39,225円 137,633円 145,188円 127,787円 136,622円 137,633円 256,922円 145,188円 65,093円 120,692円 73,540円 95,067円 49,231円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 16日目~   16日目~   7日目~   7日目~   12日目~   15日目   7日目~   15日目   7日目~   3日目   8日目~   3日目  
                            商品タイプ 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター
                            内容量 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 - 1台 - - -

                            手動式リフトテーブルキャデのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            材料運搬用に引き当て
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/04
                            今回ストッパレスで購入しました。納期も早く助かります。今回ものにストッパ追加できればベストですが、追加取り付け可能でしたっけ?

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました