(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レベラーキャデ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レベラーキャデ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
97,006円
税込単価
106,707円

バネ圧を調整することで、荷物の高さを一定に保つ移動式リフター。【特長】・荷物の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • テーブル高さ 最高(mm):
    770
  • 全高(mm):
    910
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

LTX-B200-7 解除

Loading...

機械加工やラインでの部品供給作業などに最適な移動式リフター

LT - B200 - 7の外観

LTX-B200-7の外観

LT - B400 - 7Lの外観

LT - B400 - 7Lの外観

昇降例

昇降例

バネ圧にて質量を設定

バネ圧にて質量を設定

メンテナンスストッパー

メンテナンスストッパー

寸法図

寸法図

製品仕様

型 式仕 様
調整
質量
(kg)
テーブル高さ
(mm)
テーブル寸法
長さ×幅(mm)
全長
(mm)
全幅
(mm)
全高
(mm)
ステアリング
ホイール
φ×幅(mm)
ロード
ホイール
φ×幅(mm)
車体質量
(kg)
A~BC×DEDF
LTX-B200-7100~200370~770800×500940500910ゴム100×32ゴム100×3254
LT-B400-7M250~400380~770945ウレタン100×32ウレタン100×3281
LT-B400-7L900×6001,04560084
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
積載荷重(Kg)
テーブル寸法 幅(mm)
テーブル寸法 長さ(mm)
テーブル高さ 最低(mm)
ハンドル
ジャバラ
全長(mm)
全幅(mm)
ステアリングホイール寸法(径×幅)(mm)
ロードホイール寸法(径×幅)(mm)
備考
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LTX-B200-7

200
500
800
370
940
500
ゴ ム 100×32
ゴ ム 100×32
調整質量(kg):100~200
54
1台

1個

97,006( 106,707円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

バネ圧を調整することで、荷物の高さを一定に保つ移動式リフター。
【特長】
・荷物の高さを自動で一定に保つ。
・作業姿勢の改善や、腰痛対策に最適。
・作業台やストック台車としても利用可能。
・キャスターは片側ブレーキ付。
【用途】
・機械加工やラインでの部品供給作業などに最適。
・荷物の昇降、運搬に便利。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レベラーキャデの型番LTX-B200-7のページです。
型番LTX-B200-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レベラーキャデ

レベラーキャデ

    ビシャモン 手動式油圧リフター スクーパー

    ビシャモン 手動式油圧リフター スクーパー

      作業台リフター ハンドルレスタイプ

      作業台リフター ハンドルレスタイプ

        ビシャモン BXレベラー(スプリング調整式)

        ビシャモン BXレベラー(スプリング調整式)

          ハンドリフト HL350/HL500

          ハンドリフト HL350/HL500

            スプリング式レベラー台車 ダンディレベラー(腰痛対策商品)

            スプリング式レベラー台車 ダンディレベラー(腰痛対策商品)

              サントカー 標準型フォーク式

              サントカー 標準型フォーク式

                ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇走行式)

                ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇走行式)

                  スギヤス ビシャモン リフターBX(手動式)(油圧ペダル式)

                  スギヤス ビシャモン リフターBX(手動式)(油圧ペダル式)

                    アシストリフト ALM350

                    アシストリフト ALM350

                      足踏み式リフト台車 ダンディリフト

                      足踏み式リフト台車 ダンディリフト

                        コゾウリフター (足踏み油圧式・テーブル型)100×1000

                        コゾウリフター (足踏み油圧式・テーブル型)100×1000

                          リフトマイティ

                          リフトマイティ

                            メーカー をくだ屋技研 スギヤス トラスコ中山 スギヤス 京町産業車輌 花岡車輌 をくだ屋技研 スギヤス スギヤス 京町産業車輌 花岡車輌 トラスコ中山 京町産業車輌
                            通常価格 97,006円 172,854円 41,455円 98,400円 154,530円 82,752円 145,188円 1,075,709円 171,951円 1,078,079円 74,985円 310,852円 376,438円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 8日目~   8日目~   4日目~   4日目   4日目~   16日目~   8日目~   4日目   14日目   1日目~   当日出荷可能 9日目~   4日目~  
                            商品タイプ 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター - 移動式リフター 移動式リフター フォークリフト 移動式リフター
                            テーブル高さ 最高(mm) 770 - - - - - - - - - - - -
                            全高(mm) 910 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 - - - - - 1台 - - - - - -

                            レベラーキャデのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました